• ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタ

スクリューアダプタ - 長ねじタイプ

Screw Adaptor - Continuous Thread Type

SAD-FT

形状図

SAD-FTスクリューアダプタ - 長ねじタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L M(並目)
ねじの呼び
ピッチ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SAD-M4-40-FT 40 M4 0.7 4 150 165 CAD カート 在庫品
SAD-M4-50-FT 50 M4 0.7 5.5 170 187 CAD カート 在庫品
SAD-M4-60-FT 60 M4 0.7 7 170 187 CAD カート 在庫品
SAD-M4-80-FT 80 M4 0.7 8.5 190 209 CAD カート 在庫品
SAD-M4-100-FT 100 M4 0.7 10 220 242 CAD カート 在庫品
SAD-M5-40-FT 40 M5 0.8 6.2 170 187 CAD カート 在庫品
SAD-M5-50-FT 50 M5 0.8 8.7 180 198 CAD カート 在庫品
SAD-M5-60-FT 60 M5 0.8 11.1 180 198 CAD カート 在庫品
SAD-M5-80-FT 80 M5 0.8 13.6 200 220 CAD カート 在庫品
SAD-M5-100-FT 100 M5 0.8 16 250 275 CAD カート 在庫品
SAD-M6-50-FT 50 M6 1 11 150 165 CAD カート 在庫品
SAD-M6-60-FT 60 M6 1 14.7 150 165 CAD カート 在庫品
SAD-M6-80-FT 80 M6 1 18.4 180 198 CAD カート 在庫品
SAD-M6-100-FT 100 M6 1 22 190 209 CAD カート 在庫品
SAD-M8-50-FT 50 M8 1.25 20 170 187 CAD カート 在庫品
SAD-M8-60-FT 60 M8 1.25 27 190 209 CAD カート 在庫品
SAD-M8-80-FT 80 M8 1.25 33 220 242 CAD カート 在庫品
SAD-M8-100-FT 100 M8 1.25 40 250 275 CAD カート 在庫品
SAD-M10-60-FT 60 M10 1.5 36 240 264 CAD カート 在庫品
SAD-M10-80-FT 80 M10 1.5 48 250 275 CAD カート 在庫品
SAD-M10-100-FT 100 M10 1.5 60 250 275 CAD カート 在庫品
SAD-M10-120-FT 120 M10 1.5 72 280 308 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

SAD-FT スティール製
ねじ部 SWRM6K
三価クロメート処理

特長

  • レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、ねじの長いレバー・ノブとしてご使用いただけます。
  • ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
  • レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。

使用例

セブンロブノブと組み合わせて、簡易のねじ送り機構として。

SAD-FTスクリューアダプタ - 長ねじタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります