寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADS-M4-40-FT | 40 | M4 | 0.7 | 4 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M4-50-FT | 50 | M4 | 0.7 | 5.5 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M4-60-FT | 60 | M4 | 0.7 | 7 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M4-80-FT | 80 | M4 | 0.7 | 8.5 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M4-100-FT | 100 | M4 | 0.7 | 10 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-40-FT | 40 | M5 | 0.8 | 6.2 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-50-FT | 50 | M5 | 0.8 | 8.7 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-60-FT | 60 | M5 | 0.8 | 11.1 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-80-FT | 80 | M5 | 0.8 | 13.6 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-100-FT | 100 | M5 | 0.8 | 16 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-50-FT | 50 | M6 | 1 | 11 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-60-FT | 60 | M6 | 1 | 14.7 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-80-FT | 80 | M6 | 1 | 18.4 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-100-FT | 100 | M6 | 1 | 22 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-50-FT | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-60-FT | 60 | M8 | 1.25 | 27 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-80-FT | 80 | M8 | 1.25 | 33 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-100-FT | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-60-FT | 60 | M10 | 1.5 | 36 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-80-FT | 80 | M10 | 1.5 | 48 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-100-FT | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-120-FT | 120 | M10 | 1.5 | 72 | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SADS-FT ステンレス製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304 |
特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、ねじの長いレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
- レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
使用例
セブンロブノブと組み合わせて、簡易のねじ送り機構として。