• ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタ

スクリューアダプタ - 細目ねじタイプ

Screw Adaptor - Fine Pitch Thread Type

SADS-RF

形状図

SADS-RFスクリューアダプタ - 細目ねじタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm D L s t M1(細目)
ねじの呼び
ピッチ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SADS-M4-12-RF M4 0.7 4.5 7 12 1.4 0.6 M4 0.5 0.9 400 440 CAD カート 在庫品
SADS-M4-16-RF M4 0.7 4.5 7 16 1.4 0.6 M4 0.5 1.2 410 451 CAD カート 在庫品
SADS-M4-20-RF M4 0.7 4.5 7 20 1.4 0.6 M4 0.5 1.5 410 451 CAD カート 在庫品
SADS-M4-25-RF M4 0.7 4.5 7 25 1.4 0.6 M4 0.5 1.9 420 462 CAD カート 在庫品
SADS-M4-32-RF M4 0.7 4.5 7 32 1.4 0.6 M4 0.5 2.5 420 462 CAD カート 在庫品
SADS-M5-12-RF M5 0.8 4.5 9 12 1.6 0.6 M5 0.5 1.5 410 451 CAD カート 在庫品
SADS-M5-16-RF M5 0.8 4.5 9 16 1.6 0.6 M5 0.5 2 420 462 CAD カート 在庫品
SADS-M5-20-RF M5 0.8 4.5 9 20 1.6 0.6 M5 0.5 2.6 430 473 CAD カート 在庫品
SADS-M5-25-RF M5 0.8 4.5 9 25 1.6 0.6 M5 0.5 3.3 440 484 CAD カート 在庫品
SADS-M5-32-RF M5 0.8 4.5 9 32 1.6 0.6 M5 0.5 4.1 440 484 CAD カート 在庫品
SADS-M5-40-RF M5 0.8 4.5 9 40 1.6 0.6 M5 0.5 5.1 480 528 CAD カート 在庫品
SADS-M5-50-RF M5 0.8 4.5 9 50 1.6 0.6 M5 0.5 6.3 490 539 CAD カート 在庫品
SADS-M6-12-RF M6 1 5.5 9 12 2 0.6 M6 0.75 2.2 430 473 CAD カート 在庫品
SADS-M6-16-RF M6 1 5.5 9 16 2 0.6 M6 0.75 3.2 470 517 CAD カート 在庫品
SADS-M6-20-RF M6 1 5.5 9 20 2 0.6 M6 0.75 4.3 480 528 CAD カート 在庫品
SADS-M6-25-RF M6 1 5.5 9 25 2 0.6 M6 0.75 5.5 490 539 CAD カート 在庫品
SADS-M6-32-RF M6 1 5.5 9 32 2 0.6 M6 0.75 6.8 490 539 CAD カート 在庫品
SADS-M6-40-RF M6 1 5.5 9 40 2 0.6 M6 0.75 8.2 510 561 CAD カート 在庫品
SADS-M6-50-RF M6 1 5.5 9 50 2 0.6 M6 0.75 9.7 540 594 CAD カート 在庫品
SADS-M6-63-RF M6 1 5.5 9 63 2 0.6 M6 0.75 11 590 649 CAD カート 在庫品
SADS-M8-12-RF M8 1.25 6.5 12 12 2.5 0.8 M8 1 3.9 510 561 CAD カート 在庫品
SADS-M8-16-RF M8 1.25 6.5 12 16 2.5 0.8 M8 1 5.3 510 561 CAD カート 在庫品
SADS-M8-20-RF M8 1.25 6.5 12 20 2.5 0.8 M8 1 7.1 540 594 CAD カート 在庫品
SADS-M8-25-RF M8 1.25 6.5 12 25 2.5 0.8 M8 1 9.3 580 638 CAD カート 在庫品
SADS-M8-32-RF M8 1.25 6.5 12 32 2.5 0.8 M8 1 11.9 590 649 CAD カート 在庫品
SADS-M8-40-RF M8 1.25 6.5 12 40 2.5 0.8 M8 1 14.9 630 693 CAD カート 在庫品
SADS-M8-50-RF M8 1.25 6.5 12 50 2.5 0.8 M8 1 18.3 650 715 CAD カート 在庫品
SADS-M8-63-RF M8 1.25 6.5 12 63 2.5 0.8 M8 1 22.1 690 759 CAD カート 在庫品
SADS-M8-80-RF M8 1.25 6.5 12 80 2.5 0.8 M8 1 26 730 803 CAD カート 在庫品
SADS-M10-16-RF M10 1.5 8.5 16 16 3 0.8 M10 1.25 8.2 600 660 CAD カート 在庫品
SADS-M10-20-RF M10 1.5 8.5 16 20 3 0.8 M10 1.25 9.3 630 693 CAD カート 在庫品
SADS-M10-25-RF M10 1.5 8.5 16 25 3 0.8 M10 1.25 11.4 640 704 CAD カート 在庫品
SADS-M10-32-RF M10 1.5 8.5 16 32 3 0.8 M10 1.25 14.6 660 726 CAD カート 在庫品
SADS-M10-40-RF M10 1.5 8.5 16 40 3 0.8 M10 1.25 19 720 792 CAD カート 在庫品
SADS-M10-50-RF M10 1.5 8.5 16 50 3 0.8 M10 1.25 24.7 810 891 CAD カート 在庫品
SADS-M10-63-RF M10 1.5 8.5 16 63 3 0.8 M10 1.25 31.8 840 924 CAD カート 在庫品
SADS-M10-80-RF M10 1.5 8.5 16 80 3 0.8 M10 1.25 41 920 1,012 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

SADS-RF
ねじ部 SUS303
止め輪 SUS304相当

特長

  • レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、細目ねじのレバー・ノブとしてご使用いただけます。
  • ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
  • 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。

使用例

ディンプルノブと組み合わせて。

SADS-RFスクリューアダプタ - 細目ねじタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります