• ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタ

アジャストボルト

Adjust Bolt

SAT

形状図

SATアジャストボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 適用アジャストボルト用
ブロック
M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 L4 D2 d L2 B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SAT-M6-20 SAK-6-A/SAK-6-B M6 1 20 10 4.6 8.5 5.5 9 10 14 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
SAT-M6-30 SAK-6-A/SAK-6-B M6 1 30 10 4.6 8.5 5.5 9 10 16 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
SAT-M6-35 SAK-6-A/SAK-6-B M6 1 35 10 4.6 8.5 5.5 9 10 17 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
SAT-M6-40 SAK-6-A/SAK-6-B M6 1 40 10 4.6 8.5 5.5 9 10 18 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
SAT-M6-50 SAK-6-A/SAK-6-B M6 1 50 10 4.6 8.5 5.5 9 10 20.5 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
SAT-M8-30 SAK-8-A/SAK-8-B M8 1.25 30 15 6 11.5 7.5 12 13 36 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
SAT-M8-40 SAK-8-A/SAK-8-B M8 1.25 40 15 6 11.5 7.5 12 13 40 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
SAT-M8-50 SAK-8-A/SAK-8-B M8 1.25 50 15 6 11.5 7.5 12 13 44 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
SAT-M8-60 SAK-8-A/SAK-8-B M8 1.25 60 15 6 11.5 7.5 12 13 48 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
SAT-M10-30 SAK-10-A/SAK-10-B M10 1.5 30 15 7 15.5 9.5 16 17 64 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
SAT-M10-40 SAK-10-A/SAK-10-B M10 1.5 40 15 7 15.5 9.5 16 17 70 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
SAT-M10-50 SAK-10-A/SAK-10-B M10 1.5 50 15 7 15.5 9.5 16 17 76 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
SAT-M10-60 SAK-10-A/SAK-10-B M10 1.5 60 15 7 15.5 9.5 16 17 82 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
SAT-M12-30 SAK-12-A/SAK-12-B M12 1.75 30 20 7 17.5 11.5 19 19 100 1,490 1,639 CAD カート 在庫品
SAT-M12-40 SAK-12-A/SAK-12-B M12 1.75 40 20 7 17.5 11.5 19 19 108 1,490 1,639 CAD カート 在庫品
SAT-M12-50 SAK-12-A/SAK-12-B M12 1.75 50 20 7 17.5 11.5 19 19 117 1,490 1,639 CAD カート 在庫品
SAT-M12-60 SAK-12-A/SAK-12-B M12 1.75 60 20 7 17.5 11.5 19 19 125 1,490 1,639 CAD カート 在庫品
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
SAT
本体 S45C
ニッケルメッキ

特長

  • ワークや治具の位置決め・芯出しなどの用途に。
  • アジャストボルト用ブロックSAK-ASAK-Bと組み合わせてご使用ください。SAK-ASAK-B
  • アジャストボルトSATとアジャストボルト用ブロック
    SAK-ASAK-Bの組み合わせ
品番 適用アジャストボルト用ブロック
SAT-M6 SAK-6-A SAK-6-B
SAT-M8 SAK-8-A SAK-8-B
SAT-M10 SAK-10-A SAK-10-B
SAT-M12 SAK-12-A SAK-12-B

使用例

アジャストボルト用ブロックと組み合わせることで簡易の位置決め機構としてご使用できます。

SATアジャストボルト


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります