• ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタ

SBSM-M10-12-20

六角穴付きショルダーボルト

Hex Socket Shoulder Bolt

SBSM-M10-12-20の形状図

SBSM六角穴付きショルダーボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D2 L2 L D L1 B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SBSM-M10-12-20 M10 1.5 12 20 16 18 9-1 6 39 490 539 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

SBSM-M10-12-20の材質・仕上げ

SBSM
本体 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 12.9

SBSM-M10-12-20の特長

  • 位置決めや、対象物の保持などの用途に適した精密ボルトです。

使用例

SBSM六角穴付きショルダーボルト


関連サービス

商品品番一覧

SBSM

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

SBSMにはこのような商品があります

ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタにはこのような商品があります