寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D2 | L2 | L | D | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBSMS-M3-4-4 | M3 | 0.5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1.5 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M3-4-5 | M3 | 0.5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1.5 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M3-4-6 | M3 | 0.5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1.6 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M3-4-8 | M3 | 0.5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1.8 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M3-4-10 | M3 | 0.5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M3-4-12 | M3 | 0.5 | 4 | 12 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M3-4-16 | M3 | 0.5 | 4 | 16 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBSMS-M4-5-5 | M4 | 0.7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 3 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBSMS-M4-5-6 | M4 | 0.7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 3 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M4-5-8 | M4 | 0.7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 3 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M4-5-10 | M4 | 0.7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 3 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M4-5-12 | M4 | 0.7 | 5 | 12 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 4 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M4-5-16 | M4 | 0.7 | 5 | 16 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 4.5 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M4-5-20 | M4 | 0.7 | 5 | 20 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 5.3 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M4-5-25 | M4 | 0.7 | 5 | 25 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 6 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M4-5-30 | M4 | 0.7 | 5 | 30 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 7 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M5-6-10 | M5 | 0.8 | 6 | 10 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 6 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M5-6-12 | M5 | 0.8 | 6 | 12 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 6 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M5-6-16 | M5 | 0.8 | 6 | 16 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 7 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M5-6-20 | M5 | 0.8 | 6 | 20 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 8 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M5-6-25 | M5 | 0.8 | 6 | 25 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 10 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M5-6-30 | M5 | 0.8 | 6 | 30 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 10 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M5-6-40 | M5 | 0.8 | 6 | 40 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 12 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M5-6-50 | M5 | 0.8 | 6 | 50 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 14 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M5-6-60 | M5 | 0.8 | 6 | 60 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 14 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M6-8-16 | M6 | 1 | 8 | 16 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 13.1 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M6-8-20 | M6 | 1 | 8 | 20 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 14.4 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M6-8-25 | M6 | 1 | 8 | 25 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 17 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M6-8-30 | M6 | 1 | 8 | 30 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 18 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M6-8-40 | M6 | 1 | 8 | 40 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 21 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M6-8-50 | M6 | 1 | 8 | 50 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 25.5 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M6-8-60 | M6 | 1 | 8 | 60 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 30.5 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M8-10-16 | M8 | 1.25 | 10 | 16 | 13 | 16 | 7 | 5 | 23 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M8-10-20 | M8 | 1.25 | 10 | 20 | 13 | 16 | 7 | 5 | 25 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M8-10-25 | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 13 | 16 | 7 | 5 | 29 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M8-10-30 | M8 | 1.25 | 10 | 30 | 13 | 16 | 7 | 5 | 32 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M8-10-40 | M8 | 1.25 | 10 | 40 | 13 | 16 | 7 | 5 | 40 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M8-10-50 | M8 | 1.25 | 10 | 50 | 13 | 16 | 7 | 5 | 45 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M8-10-60 | M8 | 1.25 | 10 | 60 | 13 | 16 | 7 | 5 | 50 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M8-10-70 | M8 | 1.25 | 10 | 70 | 13 | 16 | 7 | 5 | 56 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M8-10-80 | M8 | 1.25 | 10 | 80 | 13 | 16 | 7 | 5 | 62 | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M8-10-90 | M8 | 1.25 | 10 | 90 | 13 | 16 | 7 | 5 | 68 | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M8-10-100 | M8 | 1.25 | 10 | 100 | 13 | 16 | 7 | 5 | 75 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M10-12-16 | M10 | 1.5 | 12 | 16 | 16 | 18 | 9 | 6 | 35 | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M10-12-20 | M10 | 1.5 | 12 | 20 | 16 | 18 | 9 | 6 | 39 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M10-12-25 | M10 | 1.5 | 12 | 25 | 16 | 18 | 9 | 6 | 45 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M10-12-30 | M10 | 1.5 | 12 | 30 | 16 | 18 | 9 | 6 | 47 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M10-12-40 | M10 | 1.5 | 12 | 40 | 16 | 18 | 9 | 6 | 56 | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M10-12-50 | M10 | 1.5 | 12 | 50 | 16 | 18 | 9 | 6 | 65 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M10-12-60 | M10 | 1.5 | 12 | 60 | 16 | 18 | 9 | 6 | 76 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M10-12-70 | M10 | 1.5 | 12 | 70 | 16 | 18 | 9 | 6 | 86 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M10-12-80 | M10 | 1.5 | 12 | 80 | 16 | 18 | 9 | 6 | 91 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M10-12-90 | M10 | 1.5 | 12 | 90 | 16 | 18 | 9 | 6 | 99 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M10-12-100 | M10 | 1.5 | 12 | 100 | 16 | 18 | 9 | 6 | 100 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M12-16-30 | M12 | 1.75 | 16 | 30 | 18 | 24 | 11 | 8 | 92.8 | 4,730 | 5,203 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M12-16-40 | M12 | 1.75 | 16 | 40 | 18 | 24 | 11 | 8 | 108.7 | 5,130 | 5,643 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M12-16-50 | M12 | 1.75 | 16 | 50 | 18 | 24 | 11 | 8 | 123 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M12-16-60 | M12 | 1.75 | 16 | 60 | 18 | 24 | 11 | 8 | 123 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M12-16-70 | M12 | 1.75 | 16 | 70 | 18 | 24 | 11 | 8 | 155 | 6,270 | 6,897 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M12-16-80 | M12 | 1.75 | 16 | 80 | 18 | 24 | 11 | 8 | 170 | 6,100 | 6,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M12-16-90 | M12 | 1.75 | 16 | 90 | 18 | 24 | 11 | 8 | 186 | 6,710 | 7,381 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSMS-M12-16-100 | M12 | 1.75 | 16 | 100 | 18 | 24 | 11 | 8 | 200 | 8,130 | 8,943 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| SBSMS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
特長
- 位置決めや、対象物の保持などの用途に適した精密ボルトです。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
使用例