• ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタ

アジャストボルト用ブロック

Block for use with Adjust Bolt

SAK-B

形状図

SAK-Bアジャストボルト用ブロック寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 H A H1 H2 P W d d1 呼び 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SAK-6-B 25 9 6 5 20 32 5.5 6 6 62 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
SAK-8-B 25 12 8 6 26 38 7.5 7 8 102 3,490 3,839 CAD カート 在庫品
SAK-10-B 35 16 10 9 32 50 9.5 9.5 10 186 3,990 4,389 CAD カート 在庫品
SAK-12-B 40 19 11 12 40 65 11.5 11.5 12 293 4,790 5,269 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

SAK-B
本体 SS400
ニッケルメッキ

特長

  • アジャストボルトSATの固定用ブロック。
  • 用途に応じて2種類の取りつけ方法から選択できます。
  • SAK-A----上面から取りつけ
    SAK-B----正面から取りつけ
  • アジャストボルトSATと組み合わせてご使用ください。
    SAT

使用例

アジャストボルトと組み合わせることで簡易の位置決め機構としてご使用できます。

SAK-Bアジャストボルト用ブロック


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタにはこのような商品があります