寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | W | A | H | P | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBN-6-30-A | M6 | 1 | 45 | 22 | 30 | 24 | 192 | 3,950 | 4,345 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBN-8-30-A | M8 | 1.25 | 45 | 22 | 30 | 24 | 172 | 4,290 | 4,719 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBN-10-30-A | M10 | 1.5 | 50 | 22 | 30 | 28 | 167 | 4,730 | 5,203 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBN-12-30-A | M12 | 1.75 | 50 | 22 | 30 | 28 | 134 | 5,140 | 5,654 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SBN | |
|---|---|
| 本体 | SS400 ニッケルメッキ |
使用例
アジャストボルト、アジャストボルト用ブロックと組み合わせて。