ボールジョイント・アングルヒンジ

ボールジョイント・アングルヒンジとは

ボールジョイント・アングルヒンジとは、角度調整・固定することができる部品です。
センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調整・固定に適しています。
NBKのボールジョイント・アングルヒンジは、専門メーカーならではの豊富なラインアップがあります。

写真 ボールジョイント ボールジョイント ボールジョイント ボールジョイント ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ
品名 ボールジョイント ボールジョイント ボールジョイント ボールジョイント ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ
品番 SBJ-F-F SBJ-M-M SBJ-F-M SBJ-M-F DFKM-AF DFKM-AA DFKM-PB DFKF-AF DFKF-AA
特長 ±25°の角度調整が可能
ボール側めねじ
固定側めねじ
±25°の角度調整が可能
ボール側おねじ
固定側おねじ
±25°の角度調整が可能
ボール側めねじ
固定側おねじ
±25°の角度調整が可能
ボール側おねじ
固定側めねじ
360°回転・全方向±15°、ボール側おねじ、前面または背面取りつけ、保持トルク調整可 360°回転・全方向±15°、ボール側おねじ、アルミフレーム端面取りつけ、保持トルク調整可 360°回転・全方向±15°、ボール側おねじ、丸パイプ取りつけ、保持トルク調整可 360°回転・全方向±15°、ボール側おねじ、前面または背面取りつけ、保持トルク調整可 360°回転・全方向±15°、ボール側おねじ、アルミフレーム端面取りつけ、保持トルク調整可
価格(税別) 6,590円~ 6,320円~ 6,590円~ 6,320円~ 7,810円~ 9,950円~ 13,000円~ 7,890円~ 10,100円~
材質 スティール スティール スティール スティール - - - - -
ねじの呼び M6 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M12 M4 ~ M8 - - M4 ~ M8 -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SBJ-M10-F-F SBJ-M12-F-F SBJ-M6-F-F SBJ-M8-F-F SBJ-M10-M-M SBJ-M12-M-M SBJ-M6-M-M SBJ-M8-M-M SBJ-M10-F-M SBJ-M12-F-M SBJ-M6-F-M SBJ-M8-F-M SBJ-M10-M-F SBJ-M12-M-F SBJ-M6-M-F SBJ-M8-M-F DFKM-60-M8-AF-M4 DFKM-60-M8-AF-M5 DFKM-60-M8-AF-M6 DFKM-60-M8-AF-M8 DFKM-60-M8-AA-40 DFKM-60-M8-PB-28 DFKM-60-M8-PB-30 DFKM-60-M8-PB-34 DFKM-60-M8-PB-40 DFKM-60-M8-PB-42.7 DFKF-60-M8-AF-M4 DFKF-60-M8-AF-M5 DFKF-60-M8-AF-M6 DFKF-60-M8-AF-M8 DFKF-60-M8-AA-40
写真 ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ アングルヒンジ - 六角ナット保持 アングルヒンジ - クランプレバー保持 アングルヒンジ - クランプレバー保持 - 回転制限 取りつけプレート ボールジョイント - クランプレバータイプ(おねじ)
品名 ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ アングルヒンジ - 六角ナット保持 アングルヒンジ - クランプレバー保持 アングルヒンジ - クランプレバー保持 - 回転制限 取りつけプレート ボールジョイント - クランプレバータイプ(おねじ)
品番 DFKF-PB DFKWF-AF DFKWF-AA DFKWF-PB DFSN-H DFS-H DKBR-H DAF SBJL-M
特長 360°回転・全方向±15°、ボール側おねじ、丸パイプ取りつけ、保持トルク調整可 360°回転・全方向±15°、ボール側おねじ、前面または背面取りつけ、保持トルク調整可 360°回転・全方向±15°、ボール側おねじ、アルミフレーム端面取りつけ、保持トルク調整可 360°回転・全方向±15°、ボール側おねじ、丸パイプ取りつけ、保持トルク調整可 クランプレバー保持
保持トルク調整可
クランプレバー保持
保持トルク調整可
クランプレバー保持
保持トルク調整可
回転制限
前面または背面取りつけ ±30°の角度調整が可能
ボール側おねじ
クランプレバータイプ
価格(税別) 13,100円~ 7,890円~ 10,100円~ 13,100円~ 2,750円~ 3,350円~ 3,930円~ 1,690円~ 13,100円~
材質 - - - - - - - - アルミニウム
ねじの呼び - M4 ~ M8 - - - - - - M5 ~ M10
1/4-20UNC ~ 3/8-16UNC
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 DFKF-60-M8-PB-28 DFKF-60-M8-PB-30 DFKF-60-M8-PB-34 DFKF-60-M8-PB-40 DFKF-60-M8-PB-42.7 DFKWF-60-M6-AF-M4 DFKWF-60-M6-AF-M5 DFKWF-60-M6-AF-M6 DFKWF-60-M6-AF-M8 DFKWF-60-M6-AA-40 DFKWF-60-M6-PB-28 DFKWF-60-M6-PB-30 DFKWF-60-M6-PB-34 DFKWF-60-M6-PB-40 DFKWF-60-M6-PB-42.7 DFSN-H-60-M8-A DFSN-H-60-M8-B DFS-H-60-M8-A DFS-H-60-M8-B DKBR-H-60 DAF-60-M4 DAF-60-M5 DAF-60-M6 DAF-60-M8 SBJL-23-1/4-20-M SBJL-23-M5-M SBJL-23-M6-M SBJL-31-1/4-20-M SBJL-31-M6-M SBJL-31-M8-M SBJL-39-3/8-16-M SBJL-39-M6-M SBJL-39-M8-M SBJL-49-3/8-16-M SBJL-49-M10-M SBJL-49-M8-M
写真 ボールジョイント - クランプレバータイプ(めねじ) ボールジョイント - 止めねじタイプ(おねじ) ボールジョイント - 止めねじタイプ(めねじ) 取りつけ用プレート アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット 丸パイプ用ブラケット
品名 ボールジョイント - クランプレバータイプ(めねじ) ボールジョイント - 止めねじタイプ(おねじ) ボールジョイント - 止めねじタイプ(めねじ) 取りつけ用プレート アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット 丸パイプ用ブラケット
品番 SBJL-F SBJS-M SBJS-F SBJP DAA DPB
特長 ±30°の角度調整が可能
ボール側めねじ
クランプレバータイプ
±30°の角度調整が可能
ボール側おねじ
止めねじタイプ
±30°の角度調整が可能
ボール側めねじ
止めねじタイプ
ボールジョイント取りつけ用プレート
SUS304
アルミフレーム端面取りつけ 丸パイプ取りつけ
価格(税別) 13,100円~ 11,700円~ 11,700円~ 3,330円~ 3,630円~ 6,780円~
材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム ステンレス - -
ねじの呼び M4 ~ M10
1/4-20UNC ~ 3/8-16UNC
M5 ~ M10
1/4-20UNC ~ 3/8-16UNC
M4 ~ M10
1/4-20UNC ~ 3/8-16UNC
M5 ~ M8 - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SBJL-23-1/4-20-FL SBJL-23-M4-F SBJL-23-M5-FL SBJL-31-1/4-20-FL SBJL-31-M5-F SBJL-31-M6-FL SBJL-39-3/8-16-FL SBJL-39-M5-F SBJL-39-M6-FL SBJL-39-M8-FL SBJL-49-3/8-16-FL SBJL-49-M10-FL SBJL-49-M8-F SBJS-23-1/4-20-M SBJS-23-M5-M SBJS-23-M6-M SBJS-31-1/4-20-M SBJS-31-M6-M SBJS-31-M8-M SBJS-39-3/8-16-M SBJS-39-M6-M SBJS-39-M8-M SBJS-49-3/8-16-M SBJS-49-M10-M SBJS-49-M8-M SBJS-23-1/4-20-FL SBJS-23-M4-F SBJS-23-M5-FL SBJS-31-1/4-20-FL SBJS-31-M5-F SBJS-31-M6-FL SBJS-39-3/8-16-FL SBJS-39-M5-F SBJS-39-M6-FL SBJS-39-M8-FL SBJS-49-3/8-16-FL SBJS-49-M10-FL SBJS-49-M8-F SBJP-42 SBJP-49 SBJP-60 SBJP-70 DAA-60-40 DPB-60-28 DPB-60-30 DPB-60-34 DPB-60-40 DPB-60-42.7

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)