• ボールジョイント・アングルヒンジ

取りつけプレート

Mounting Plate

DAF

形状図

DAF取りつけプレート寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d 最大搭載質量
(kg)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
DAF-60-M4 5 10 400 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
DAF-60-M5 6 10 400 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
DAF-60-M6 7 10 400 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
DAF-60-M8 9 10 400 1,690 1,859 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

DAF
本体 SS400
静電塗装

特長

  • ワークをアルミフレームや壁面パネル・板金などに固定するための部品です。

DAF取りつけプレート

  • アングルヒンジDFS-HDFS-HDFSN-HDFSN-HDKBR-HDKBR-H)と組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。

用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

関連商品

組みつけ可能なアングルヒンジがあります。
クランプレバー保持タイプDFS-HDFS-H
六角ナット保持タイプDFSN-HDFSN-H
回転制限タイプDKBR-HDKBR-H

DAF取りつけプレート


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ボールジョイント・アングルヒンジにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります