寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | ♯ ねじの呼び |
Lf min. | h | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf1 min. | Db | d | d1 | H | h1 | h2 | L | R | P | sw | クランプレバーの 参考締めつけトルク(N・m)*1 |
ねじつきボールの 保持トルク(N・m)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBJL-23-M4-F | 23 | M4 | 0.7 | - | 6 | 17.3 | M5 | 0.8 | 7.5 | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | 32 | 22 | 7 | 9 | 1.5 | 4.5 | 42 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJL-31-M5-F | 31 | M5 | 0.8 | - | 7.5 | 21.5 | M6 | 1 | 9 | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | 36 | 22 | 9 | 12 | 2.5 | 6.5 | 82 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJL-39-M5-F | 39 | M5 | 0.8 | - | 7.5 | 25.5 | M8 | 1.25 | 12 | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 44 | 30 | 12 | 13 | 4 | 16 | 164 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJL-49-M8-F | 49 | M8 | 1.25 | - | 12 | 30.8 | M8 | 1.25 | 12 | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | 49 | 30 | 16 | 17 | 4 | 20 | 289 | 21,800 | 23,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJL-23-M5-FL | 23 | M5 | 0.8 | - | 7.5 | 24.8 | M5 | 0.8 | 7.5 | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | 32 | 22 | 7 | 9 | 1.5 | 4.5 | 44 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJL-31-M6-FL | 31 | M6 | 1 | - | 9 | 32.5 | M6 | 1 | 9 | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | 36 | 22 | 9 | 12 | 2.5 | 6.5 | 86 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJL-39-M6-FL | 39 | M6 | 1 | - | 9 | 36.2 | M8 | 1.25 | 12 | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 44 | 30 | 12 | 13 | 4 | 16 | 167 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJL-39-M8-FL | 39 | M8 | 1.25 | - | 12 | 40.5 | M8 | 1.25 | 12 | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 44 | 30 | 12 | 13 | 4 | 16 | 158 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJL-49-M10-FL | 49 | M10 | 1.5 | - | 15 | 51.8 | M8 | 1.25 | 12 | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | 49 | 30 | 16 | 17 | 4 | 20 | 309 | 22,000 | 24,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJL-23-1/4-20-FL | 23 | - | - | 1/4-20UNC | 8 | 24.8 | M5 | 0.8 | 7.5 | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | 32 | 22 | 7 | 9 | 1.5 | 4.5 | 43 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJL-31-1/4-20-FL | 31 | - | - | 1/4-20UNC | 10 | 32.5 | M6 | 1 | 9 | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | 36 | 22 | 9 | 12 | 2.5 | 6.5 | 82 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJL-39-3/8-16-FL | 39 | - | - | 3/8-16UNC | 12 | 40.5 | M8 | 1.25 | 12 | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 44 | 30 | 12 | 13 | 4 | 16 | 161 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJL-49-3/8-16-FL | 49 | - | - | 3/8-16UNC | 12 | 44.8 | M8 | 1.25 | 12 | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | 49 | 30 | 16 | 17 | 4 | 20 | 303 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、止めねじタイプSBJS-MSBJS-Fでの参考値であり、SBJL-Fの保証値ではありません。
材質・仕上げ
| SBJL-F | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| ねじつきボール | アルミニウム合金 |
| ベースプレート | アルミニウム合金 |
| クランプレバー | 亜鉛ダイカスト |
特長
- ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調整・固定に適しています。
- 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。


- クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
単位 : N・m
| 品番 | クランプレバーの 参考締めつけトルク*1 |
ねじつきボールの 保持トルク*1 |
|---|---|---|
| SBJL-23 | 1.5 | 4.5 |
| SBJL-31 | 2.5 | 6.5 |
| SBJL-39 | 4 | 16 |
| SBJL-49 | 4 | 20 |
*1: 表中の数値は、止めねじタイプSBJS-MSBJS-Fでの参考値であり、SBJL-Fの保証値ではありません。
- 品番の末尾記号により、ねじつきボールの形状が選択できます。
| 末尾記号 | 形状 |
|---|---|
| F | ショートタイプ |
| FL | ロングタイプ |
- ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
- ボールジョイントSBJL-Fを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。SBJP

使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、クランプレバーを参考締めつけトルクを超える値で締めつけないでください。
- ボール部にグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。保持性能が低下します。