• ボールジョイント・アングルヒンジ

ボールジョイント - クランプレバータイプ(おねじ)

Swivel Ball Joint

SBJL-M

形状図

SBJL-Mボールジョイント - クランプレバータイプ(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
23
31
39
49
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
-

ねじの呼び
すべて
-
1/4-20UNC
3/8-16UNC

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ
ねじの呼び
Lm h M1(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. Db d d1 H h1 h2 L R P sw クランプレバーの
参考締めつけトルク(N・m)*1
ねじつきボールの
保持トルク(N・m)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SBJL-23-M5-M 23 M5 0.8 - 8 17.3 M5 0.8 7.5 14 11 2.5 26.6 21.7 10.6 32 22 7 9 1.5 4.5 42 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
SBJL-23-M6-M 23 M6 1 - 10 17.3 M5 0.8 7.5 14 11 2.5 26.6 21.7 10.6 32 22 7 9 1.5 4.5 43 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
SBJL-31-M6-M 31 M6 1 - 10 21.5 M6 1 9 18 14 3.5 35.5 29.6 14.9 36 22 9 12 2.5 6.5 83 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
SBJL-31-M8-M 31 M8 1.25 - 12 21.5 M6 1 9 18 14 3.5 35.5 29.6 14.9 36 22 9 12 2.5 6.5 84 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
SBJL-39-M6-M 39 M6 1 - 10 25.5 M8 1.25 12 24 15 4.5 45 37.2 18.9 44 30 12 13 4 16 158 17,200 18,920 CAD カート 実働15日目出荷
SBJL-39-M8-M 39 M8 1.25 - 12 25.5 M8 1.25 12 24 15 4.5 45 37.2 18.9 44 30 12 13 4 16 160 17,500 19,250 CAD カート 実働15日目出荷
SBJL-49-M8-M 49 M8 1.25 - 12 30.8 M8 1.25 12 28 19.5 4.5 56 46.1 24 49 30 16 17 4 20 292 21,900 24,090 CAD カート 実働15日目出荷
SBJL-49-M10-M 49 M10 1.5 - 15 30.8 M8 1.25 12 28 19.5 4.5 56 46.1 24 49 30 16 17 4 20 294 22,000 24,200 CAD カート 実働15日目出荷
SBJL-23-1/4-20-M 23 - - 1/4-20UNC 10 17.3 M5 0.8 7.5 14 11 2.5 26.6 21.7 10.6 32 22 7 9 1.5 4.5 43 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
SBJL-31-1/4-20-M 31 - - 1/4-20UNC 10 21.5 M6 1 9 18 14 3.5 35.5 29.6 14.9 36 22 9 12 2.5 6.5 83 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
SBJL-39-3/8-16-M 39 - - 3/8-16UNC 12 25.5 M8 1.25 12 24 15 4.5 45 37.2 18.9 44 30 12 13 4 16 193 17,400 19,140 CAD カート 実働15日目出荷
SBJL-49-3/8-16-M 49 - - 3/8-16UNC 12 30.8 M8 1.25 12 28 19.5 4.5 56 46.1 24 49 30 16 17 4 20 296 22,200 24,420 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は、止めねじタイプSBJS-MSBJS-Fでの参考値であり、SBJL-Mの保証値ではありません。
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
SBJL-M
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
ねじつきボール アルミニウム合金
ベースプレート アルミニウム合金
クランプレバー 亜鉛ダイカスト

特長

  • ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調整・固定に適しています。
  • 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。

SBJL-Mボールジョイント - クランプレバータイプ(おねじ)

SBJL-Mボールジョイント - クランプレバータイプ(おねじ)

  • クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。

単位 : N・m

品番 クランプレバーの
参考締めつけトルク*1
ねじつきボールの
保持トルク*1
SBJL-23 1.5 4.5
SBJL-31 2.5 6.5
SBJL-39 4 16
SBJL-49 4 20

*1: 表中の数値は、止めねじタイプSBJS-MSBJS-Fでの参考値であり、SBJL-Mの保証値ではありません。

  • ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
  • ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。SBJP

SBJL-Mボールジョイント - クランプレバータイプ(おねじ)


使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、クランプレバーを参考締めつけトルクを超える値で締めつけないでください。
  • ボール部にグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。保持性能が低下します。

関連商品

取りつけ用プレートSBJPがあります。
SBJP

SBJL-Mボールジョイント - クランプレバータイプ(おねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ボールジョイント・アングルヒンジにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります