寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | D1 | L | L1 | s | Db | d | 耐荷重(N) | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUIN-5-N | 5 | 7 | 3 | 0.8 | 1 | 3.18 | 0.8 | 1 | 0.12 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUIN-7-N | 7 | 9 | 4 | 1 | 1.5 | 4.76 | 1.5 | 2 | 0.37 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUIN-9-N | 9 | 11 | 5 | 1 | 1.7 | 5.56 | 2.5 | 4 | 0.68 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUIN-13-N | 13 | 15 | 7 | 1 | 2.8 | 8.73 | 3 | 7 | 1.8 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUIN-15-N | 15 | 17 | 8 | 1 | 3.5 | 10.32 | 3.5 | 11 | 2.6 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUIN-20-N | 20 | 22 | 11.5 | 1.5 | 5.2 | 15.87 | 5.3 | 14 | 6.7 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUIN-24-N | 24 | 26 | 15 | 1.5 | 6.6 | 19.05 | 6.4 | 21 | 12 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
特長
- 挿入タイプの上向き用ボールローラ。
- 本体部を挿入するため、高さを抑えることができます。
- 固定には接着剤を使用してください。
- ポリアセタール製とPEEK製を標準化。
- BRUIP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
- 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
- 下向き・横向きでも使用できます。
材質・仕上げ
| BRUIN-N | |
|---|---|
| 本体 | ポリアセタール(白) |
| メインボール | ポリアセタール(白) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |