• クロスクランパ・シャフトクランパ

クロスクランパ - セットスクリュータイプ

Cross Clamper Setscrew Type

FCCA

形状図

FCCAクロスクランパ - セットスクリュータイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D1
すべて
8
10
12
15
20
D2
すべて
8
10
12
15
20
B1
すべて
8
10
12
16
B2
すべて
8
10
12
16

単位 : mm

品番 D1 D2 B1 B2 A W P M(並目) H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FCCA-8-8 8 8 - - 12 32 10 M4 11 9 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
FCCA-8-10 8 10 - 8 14 40 12 M4 14 16 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
FCCA-10-10 10 10 8 8 14 40 12 M4 14 15 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
FCCA-10-12 10 12 8 10 16 45 15 M5 15 23 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
FCCA-12-12 12 12 10 10 16 45 15 M5 15 21 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
FCCA-10-15 10 15 8 12 19 55 19 M5 18 41 2,350 2,585 CAD カート 在庫品
FCCA-12-15 12 15 10 12 19 55 19 M5 18 39 2,350 2,585 CAD カート 在庫品
FCCA-15-15 15 15 12 12 19 55 19 M5 18 35 2,350 2,585 CAD カート 在庫品
FCCA-12-20 12 20 10 16 25 64 24 M6 20 79 2,680 2,948 CAD カート 在庫品
FCCA-15-20 15 20 12 16 25 64 24 M6 20 75 2,680 2,948 CAD カート 在庫品
FCCA-20-20 20 20 16 16 25 64 24 M6 20 66 2,680 2,948 CAD カート 在庫品
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
FCCA アルミニウム製
本体 アルミニウム合金
六角穴付き止めねじ SUSXM7

特長

  • 2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。
  • 六角穴付き止めねじでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。
  • 搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
  • 軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
  • 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
  • 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。

使用例

プラクランプレバーLEMSLEMLEMELEMS)およびスケールステッカFSSFSSFST)と組み合わせて。

FCCAクロスクランパ - セットスクリュータイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クロスクランパ・シャフトクランパを他の条件で探す

本体材質を選ぶ

D1(丸シャフト)を選ぶ

クロスクランパ・シャフトクランパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります