ダイアル
ダイアルとは
NBKのダイアルはアナログ表示のカウンティングダイアルです。
ポテンショメータなどの回転機器と組み合わせて、制御・測定に適しています。シャフトの回転数を高精度にコントロールできます。
ロック機構つきで、ダイアル=シャフトの回転を固定できます。
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | カウンティングダイアル - アナログ表示タイプ | カウンティングダイアル - アナログ表示タイプ | |||||||
| 品番 | ECT-90N | ECT-46N | |||||||
| 特長 | アナログ表示タイプ スモールサイズ |
アナログ表示タイプ ラージサイズ |
|||||||
| 価格(税別) | 2,080円 | 6,260円 | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | ECT-90N | ECT-46N |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)