• モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

AV-B30-40XC6-50

ポール取りつけ用アクセサリ

Pole

品番 取りつけタイプ 最大耐荷重(平均値)
(N)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
AV-B30-40XC6-50 クランプタイプ 1100 2350 10,900 11,990 CAD カート 在庫品

AV-B30-40XC6-50の材質・仕上げ

AV-B30-40X
ポール スティール
粉体塗装(各色)
固定金具 スティール
亜鉛メッキ
クロメート処理
カバー ABS
粉体塗装
ケーブルクリップ PC(ポリカーボネート)

AV-B30-40XC6-50の特長

  • ダイナミックマウンティングアームAV-B30-***263-**専用ポール。
  • 2種類の取りつけタイプを選択できます。
    AV-B30-40XC6-**----クランプタイプ
    AV-B30-40XG6-**----グロメットタイプ
  • クランプタイプはテーブル端面を上下から挟んで固定します。取りつけ時の追加工が不要です。グロメットタイプはテーブルに穴を追加工し、ボルトを通して固定します。背面のスペースに制限がある場合に適しています。
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号
76
50
  • ケーブルクリップと結束バンドが付属しており、任意の位置でケーブルをまとめることができます。

使用上の注意

ご使用前には、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全に取りつけを行ってください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。