• モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

アングルヒンジ - クランプレバー保持 - 回転制限

Lockable Hinge

DKBR-H

形状図

DKBR-Hアングルヒンジ - クランプレバー保持 - 回転制限寸法図

寸法・CAD・価格

品番 最大搭載質量
(kg)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
DKBR-H-60 6 321 3,930 4,323 CAD カート 在庫品

●取りつけ用ボルトは付属していません。

材質・仕上げ

DKBR-H
ヒンジ SPCC
静電塗装(黒)
クランプレバー ナイロン6(つや消し黒)
カバーキャップ ポリエチレン(黒)
カラー SPCC
三価クロメート処理

特長

  • ワークを角度調整できます。
  • クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
  • 回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。
  • キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。
  • アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAADAA)取りつけプレートDAFDAF)丸パイプ用ブラケットDPBDPB)は組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。

DKBR-Hアングルヒンジ - クランプレバー保持 - 回転制限


用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

使用上の注意

  • クランプレバーをゆるめた状態でも角度調整には一定のトルク(0.1N・m以上)が必要です。角度調整の際、搭載物に過負荷が加わらないようにご注意ください。
  • 固定用レバーを締めつけた状態で無理に角度調整しないでください。保持部が摩耗し、保持力が低下することがあります。

取りつけ方法

取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。

DKBR-Hアングルヒンジ - クランプレバー保持 - 回転制限


関連商品

アングルヒンジに取りつけができるキーボード固定部品DKBがあります。
DKB

DKBR-Hアングルヒンジ - クランプレバー保持 - 回転制限

組み合わせて使用できる部品があります。
アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAADAA
取りつけプレートDAFDAF
丸パイプ用ブラケットDPBDPB

DKBR-Hアングルヒンジ - クランプレバー保持 - 回転制限


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)にはこのような商品があります