寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | L1*1 | L2*1 | パイプ肉厚:t*1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||||||
| DPC-18 | 18 | 5 | 11.5 | 1 | 2 | 2 | 70 | 77 | CAD | カート | 在庫品 |
| DPC-30 | 30 | 5 | 11.5 | 1 | 2.5 | 4 | 100 | 110 | CAD | カート | 在庫品 |
| DPC-40 | 40 | 5 | 11.5 | 1 | 3 | 6 | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 寸法を変更しました。
材質・仕上げ
| DPC | |
|---|---|
| 本体 | ポリエチレン(つや消し黒) |
特長
- 丸パイプの両端に取りつけるプラスティック製キャップ。
- 取りつけは圧入するだけです。パイプの先端を美しく装飾するとともに、安全面・衛生面の品質を向上させます。
使用例