寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | D | D1 | H | T | P | C | h | M | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPH-30-R | 30 | 38 | 66 | 38 | 10 | 52 | 6.6 | 24 | 6 | 295 | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 在庫品 |
| DPH-40-R | 40 | 48 | 76 | 38 | 10 | 62 | 6.6 | 24 | 6 | 360 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 在庫品 |
●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
材質・仕上げ
| DPH | |
|---|---|
| 本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
| 六角穴付き止めねじ | SUSXM7 |
特長
- 丸パイプの固定に。
- 材質・寸法・表面処理など、特殊仕様の商品も製作できます。コンタクトセンターへお問い合わせください。