寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | Lc | R | H | h | A | B | D | d1 | C | G | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCC-84-C10 | 15 | 84 | 45 | 21 | 8 | 18 | 32 | 23 | 10 | 40 | 124 | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | 在庫品 |
| LCC-106-C10 | 19 | 106 | 50 | 25 | 9 | 21 | 40 | 30 | 10 | 50 | 241 | 5,040 | 5,544 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LCC | |
|---|---|
| レバー | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
| ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
特長
- プランジャと組み合わせて割り出し・位置決めレバーに。
- 軸穴加工済み(公差:H7)。
- シンボルマークつきハブカバー。ハブカバーは簡単に着脱できます。
使用例
ミニボールプランジャと組み合わせて。