• 機能レバー

LCC-106-C10

コントロールレバー

Control Lever

LCC-106-C10の形状図

LCCコントロールレバー寸法図

単位 : mm

品番 Lc R H h A B D d1 C G 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LCC-106-C10 19 106 50 25 9 21 40 30 10 50 241 5,040 5,544 CAD カート 在庫品

LCC-106-C10の材質・仕上げ

LCC
レバー SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップ フェノール樹脂(黒)
ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)

LCC-106-C10の特長

  • プランジャと組み合わせて割り出し・位置決めレバーに。
  • 軸穴加工済み(公差:H7)。
  • シンボルマークつきハブカバー。ハブカバーは簡単に着脱できます。

使用例

ミニボールプランジャと組み合わせて。  

LCCコントロールレバー


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります