• 機能レバー

グリップレバー用シャフト

Shaft for Grip Lever

LGSS

形状図

LGSSグリップレバー用シャフト寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ A L1 Lm1 Lm2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LGSS-M6-40 M6 1 8 40 12 9 20 640 704 CAD カート 在庫品
LGSS-M6-60 M6 1 8 60 12 9 28 680 748 CAD カート 在庫品
LGSS-M6-80 M6 1 8 80 12 9 36 770 847 CAD カート 在庫品
LGSS-M8-50 M8 1.25 10 50 20 11 42 880 968 CAD カート 在庫品
LGSS-M8-75 M8 1.25 10 75 20 11 58 940 1,034 CAD カート 在庫品
LGSS-M8-100 M8 1.25 10 100 20 11 73 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
LGSS-M10-60 M10 1.5 12 60 25 14 76 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LGSS-M10-90 M10 1.5 12 90 25 14 103 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LGSS-M10-120 M10 1.5 12 120 25 14 130 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LGSS-M12-80 M12 1.75 14 80 30 14 134 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LGSS-M12-120 M12 1.75 14 120 30 14 182 1,970 2,167 CAD カート 在庫品
LGSS-M12-160 M12 1.75 14 160 30 14 230 2,280 2,508 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

LGSS
本体 SUS303

特長

  • グリップと組み合わせてご利用ください。
  • 材質は2種類。
    LGS----スティール製
    LGSS----ステンレス製

使用例

グリップと組み合わせて。

LGSSグリップレバー用シャフト


推奨適用ノブ・グリップ

品番
スティール製
品番
ステンレス製
推奨適用ノブ・グリップ
PB PB PC PC PB PC KDC KDC KEC KEC GTF GTM GTMS GTF GTFS GTFS GTM GTMS GTF GTFS
LGS-M6 LGSS-M6 PB-20×M6 PC-20×M6 KDC-6 KEC-6 GTF-19×M6 GTFS-19×M6
LGS-M8 LGSS-M8 PB-25×M8 PC-25×M8 KDC-8 KEC-8 GTF-24×M8 GTFS-24×M8
LGS-M10 LGSS-M10 PB-30×M10 PC-30×M10 KDC-10 GTF-24×M10 GTFS-24×M10
LGS-M12 LGSS-M12 PB-40×M12 PC-40×M12 GTF-28×M12

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります