• 機能レバー

クランプナットレバー

Clamp Nut Lever

LNNS

形状図

LNNSクランプナットレバー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L H h B D R 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LNNS-63-M8 M8 1.25 63 30.5 12.5 10 16 60 39 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LNNS-80-M10 M10 1.5 80 37 15 12 20 76 74 2,350 2,585 CAD カート 在庫品
LNNS-100-M12 M12 1.75 100 46 19 14 25 95 146 3,790 4,169 CAD カート 在庫品
LNNS-125-M16 M16 2 125 58.5 25 18 32 119 309 5,970 6,567 CAD カート 在庫品
LNNS-160-M20 M20 2.5 160 73 31 20 40 152 522 9,640 10,604 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

LNNS
本体 SUS304
ショットブラスト

特長

  • 材質は3種類。
    LNN----スティール製
    LNNS----ステンレス製(SUS304)
    LNNS-A4----ステンレス製(SUS316L)

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります