• 機能レバー

LNNS-80-M10

クランプナットレバー

Clamp Nut Lever

LNNS-80-M10の形状図

LNNSクランプナットレバー寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L H h B D R 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LNNS-80-M10 M10 1.5 80 37 15 12 20 76 74 2,350 2,585 CAD カート 在庫品

LNNS-80-M10の材質・仕上げ

LNNS
本体 SUS304
ショットブラスト

LNNS-80-M10の特長

  • 材質は3種類。
    LNN----スティール製
    LNNS----ステンレス製(SUS304)
    LNNS-A4----ステンレス製(SUS316L)

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

LNNSにはこのような商品があります

機能レバーにはこのような商品があります