寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | W | h | s | B | C | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQNN-68-M10 | M10 | 1.5 | 68 | 30 | 20 | 8 | 10.5 | 24 | 101 | 4,680 | 5,148 | CAD | カート | 在庫品 |
| LQNN-82-M12 | M12 | 1.75 | 82 | 36 | 24.5 | 9 | 13 | 26 | 139 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 |
| LQNN-98-M16 | M16 | 2 | 98 | 45 | 32 | 10 | 17 | 32 | 241 | 6,440 | 7,084 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| LQNN | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
特長
- 長いねじでもスピーディに締めつけできます。
- ストレート穴にねじを通し、締めつけ位置まで移動させます。つぎに、レバーをねじに垂直に引き起こし、締めつけてください。
- ねじの締めつけ長さ(A)がレバーの全高(h)より短い場合には充分な締めつけ力が得られません。ねじの締めつけ長さ(A)はレバーの全高(h)以上になるように設計してください。