• 機能レバー

LQNN-98-M16

クイッククランプナットレバー

Quick Clamp Nut Lever

LQNN-98-M16の形状図

LQNNクイッククランプナットレバー寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ W h s B C d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LQNN-98-M16 M16 2 98 45 32 10 17 32 241 6,440 7,084 CAD カート 実働15日目出荷

LQNN-98-M16の材質・仕上げ

LQNN
本体 SUM22L
三価クロメート処理

LQNN-98-M16の特長

  • 長いねじでもスピーディに締めつけできます。
  • ストレート穴にねじを通し、締めつけ位置まで移動させます。つぎに、レバーをねじに垂直に引き起こし、締めつけてください。
  • ねじの締めつけ長さ(A)がレバーの全高(h)より短い場合には充分な締めつけ力が得られません。ねじの締めつけ長さ(A)はレバーの全高(h)以上になるように設計してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

特性を選ぶ

LQNNにはこのような商品があります

機能レバーにはこのような商品があります