• 機能レバー

プラスティックグリップレバー

Plastic Grip Lever

LRG

形状図

LRGプラスティックグリップレバー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm L A B G 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LRG-6-63 M6 1 12 63 8 17 38 25 900 990 CAD カート 在庫品
LRG-6-80 M6 1 12 80 8 17 38 32 960 1,056 CAD カート 在庫品
LRG-6-100 M6 1 12 100 8 17 38 40 990 1,089 CAD カート 在庫品
LRG-8-80 M8 1.25 20 80 10 21 50 53 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
LRG-8-100 M8 1.25 20 100 10 21 50 65 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LRG-8-125 M8 1.25 20 125 10 21 50 81 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LRG-10-100 M10 1.5 25 100 12 25 65 97 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LRG-10-125 M10 1.5 25 125 12 25 65 119 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
LRG-10-160 M10 1.5 25 160 12 25 65 149 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
LRG-12-125 M12 1.75 30 125 14 28 85 163 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
LRG-12-160 M12 1.75 30 160 14 28 85 205 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LRG-12-200 M12 1.75 30 200 14 28 85 253 1,810 1,991 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

LRG
レバー部 スティール
つや消しクロムメッキ
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • グリップはフェノール樹脂製。耐久性にすぐれています。
  • レバー部材質は2種類。
    LRG----スティール製
    LRGS----ステンレス製

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります