• 機能レバー

ストップロックレバー

Stop Lock Lever

LSLT

形状図

LSLTストップロックレバー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H s B T D d 許容荷重(N) 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LSLT-45-M6-A-BK M6 1 12 45 13 0.5 8.5 13 19 9 500 52 BK 5,540 6,094 CAD カート 在庫品
LSLT-45-M6-A-SG M6 1 12 45 13 0.5 8.5 13 19 9 500 52 SG 5,540 6,094 CAD カート 在庫品
LSLT-65-M8-A-BK M8 1.25 14 65 16 0.6 10.5 18 25 14 1000 124 BK 6,490 7,139 CAD カート 在庫品
LSLT-65-M8-A-SG M8 1.25 14 65 16 0.6 10.5 18 25 14 1000 124 SG 6,490 7,139 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

LSLT
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ブシュ SUS303
インデックス機構部 SUS301
六角穴付き皿小ねじ SUS304

特長

  • ワークの止めやすべり落ちの防止に。
  • インデックス機構つき。90°ごとにクリック感があり、レバーの位置がピタリと決まります。
  • 全商品に取りつけ用の六角穴付き皿小ねじが付属しています。
  • レバー部のカラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー

使用例

LSLTストップロックレバー


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります