• 機能レバー

カムレバー - 水平レバータイプ - 背面取りつけ - ステンレス製

Cam Lever

LZXS-GVB

形状図

LZXS-GVB 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
40
50
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
L*1
すべて
12
22
27
32
37
42
47
57
62
67
77
82
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
回転方向
すべて
右回転
左回転

単位 : mm

品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L*1 R H h h1 s s1 A B Dw D1 sw1 sw3 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZXS-40-GVB-R-12 40 M6 1 12 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 右回転 150 39,600 43,560 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-R-22 40 M6 1 22 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 右回転 152 39,600 43,560 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-R-27 40 M6 1 27 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 右回転 153 39,600 43,560 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-R-32 40 M6 1 32 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 右回転 154 39,900 43,890 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-R-37 40 M6 1 37 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 右回転 155 39,800 43,780 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-R-42 40 M6 1 42 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 右回転 156 39,800 43,780 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-R-47 40 M6 1 47 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 右回転 157 39,800 43,780 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-R-57 40 M6 1 57 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 右回転 158 39,800 43,780 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-R-62 40 M6 1 62 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 右回転 159 39,800 43,780 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-R-67 40 M6 1 67 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 右回転 160 39,800 43,780 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-R-77 40 M6 1 77 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 右回転 162 40,200 44,220 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-R-82 40 M6 1 82 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 右回転 164 39,900 43,890 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-L-12 40 M6 1 12 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 左回転 150 39,600 43,560 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-L-22 40 M6 1 22 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 左回転 152 39,600 43,560 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-L-27 40 M6 1 27 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 左回転 153 39,600 43,560 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-L-32 40 M6 1 32 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 左回転 154 39,900 43,890 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-L-37 40 M6 1 37 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 左回転 155 39,800 43,780 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-L-42 40 M6 1 42 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 左回転 156 39,800 43,780 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-L-47 40 M6 1 47 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 左回転 157 39,800 43,780 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-L-57 40 M6 1 57 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 左回転 158 39,800 43,780 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-L-62 40 M6 1 62 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 左回転 159 39,800 43,780 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-L-67 40 M6 1 67 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 左回転 160 39,800 43,780 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-L-77 40 M6 1 77 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 左回転 162 40,200 44,220 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVB-L-82 40 M6 1 82 100 31 30.5 8.5 10 2.5 10 25 12 9 5 5 20 26 左回転 164 39,900 43,890 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-R-10 50 M8 1.25 10 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 右回転 275 50,200 55,220 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-R-20 50 M8 1.25 20 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 右回転 277 50,200 55,220 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-R-30 50 M8 1.25 30 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 右回転 281 50,300 55,330 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-R-40 50 M8 1.25 40 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 右回転 285 50,300 55,330 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-R-50 50 M8 1.25 50 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 右回転 289 50,600 55,660 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-R-60 50 M8 1.25 60 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 右回転 292 50,400 55,440 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-R-70 50 M8 1.25 70 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 右回転 297 50,900 55,990 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-R-80 50 M8 1.25 80 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 右回転 300 50,500 55,550 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-R-90 50 M8 1.25 90 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 右回転 304 52,000 57,200 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-R-100 50 M8 1.25 100 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 右回転 308 52,000 57,200 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-L-10 50 M8 1.25 10 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 左回転 275 50,200 55,220 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-L-20 50 M8 1.25 20 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 左回転 277 50,200 55,220 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-L-30 50 M8 1.25 30 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 左回転 281 50,300 55,330 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-L-40 50 M8 1.25 40 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 左回転 285 50,300 55,330 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-L-50 50 M8 1.25 50 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 左回転 289 50,600 55,660 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-L-60 50 M8 1.25 60 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 左回転 292 50,400 55,440 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-L-70 50 M8 1.25 70 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 左回転 297 50,900 55,990 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-L-80 50 M8 1.25 80 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 左回転 300 50,500 55,550 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-L-90 50 M8 1.25 90 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 左回転 304 52,000 57,200 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVB-L-100 50 M8 1.25 100 116 36 34.5 10.5 12 2.5 13 30 16 11 6 6 24 28 左回転 308 52,000 57,200 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 六角穴付きボルトで締結できる最大板厚です。
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
LZXS-GVB
偏心カム SUS303相当
無電解ニッケルメッキ
つば付きスペーサ SUS630相当
固定用ブシュ SUS630相当
六角穴付きボルト
(DIN 912)
ステンレス
六角穴付きボルト強度区分 A2-70
ワッシャ SUS630相当
レバー SUS303相当
ショットブラスト
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • 偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
  • 相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。
  • つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
  • グリップ以外はステンレス製。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZXS-GVB-R----右回転
    LZXS-GVB-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


使用上の注意

  • 固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、カムレバーを固定できません。
  • つば付きスペーサの座面が相手部材の取りつけ面と接するように、ザグリを設計してください。

LZXS-GVBカムレバー - 水平レバータイプ - 背面取りつけ - ステンレス製


構造

  • カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。
  • 取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。
  • 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
  • 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 周長 締めつけ方向
LZXS-40 270° 70.69 5
LZXS-50 261.6° 86.75 6

LZXS-GVBカムレバー - 水平レバータイプ - 背面取りつけ - ステンレス製

上図は右回転LZXS-GVB-Rの図説です。左回転LZXS-GVB-Lの形状は左右対称になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります