• 機能レバー

カムレバー - 水平レバータイプ - 前面取りつけ - ステンレス製

Cam Lever

LZXS-GVS

形状図

LZXS-GVSカムレバー - 水平レバータイプ - 前面取りつけ - ステンレス製 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
40
50
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
L
すべて
10
15
20
25
30
40
45
50
60
65
70
80
90
12
22
32
42
52
62
72
82
92
102
112
回転方向
すべて
右回転
左回転

単位 : mm

品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L R H h s s1 A B D1 sw3 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZXS-40-GVS-R-10 40 M6 1 10 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 右回転 154 37,600 41,360 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-R-15 40 M6 1 15 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 右回転 155 37,800 41,580 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-R-20 40 M6 1 20 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 右回転 156 37,700 41,470 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-R-25 40 M6 1 25 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 右回転 157 37,700 41,470 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-R-30 40 M6 1 30 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 右回転 158 37,700 41,470 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-R-40 40 M6 1 40 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 右回転 159 37,700 41,470 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-R-45 40 M6 1 45 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 右回転 160 37,700 41,470 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-R-50 40 M6 1 50 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 右回転 161 37,800 41,580 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-R-60 40 M6 1 60 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 右回転 162 38,100 41,910 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-R-65 40 M6 1 65 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 右回転 164 37,800 41,580 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-R-70 40 M6 1 70 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 右回転 166 37,800 41,580 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-R-80 40 M6 1 80 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 右回転 168 37,900 41,690 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-R-90 40 M6 1 90 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 右回転 170 37,900 41,690 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-L-10 40 M6 1 10 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 左回転 154 37,600 41,360 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-L-15 40 M6 1 15 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 左回転 155 37,800 41,580 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-L-20 40 M6 1 20 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 左回転 156 37,700 41,470 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-L-25 40 M6 1 25 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 左回転 157 37,700 41,470 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-L-30 40 M6 1 30 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 左回転 158 37,700 41,470 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-L-40 40 M6 1 40 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 左回転 159 37,700 41,470 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-L-45 40 M6 1 45 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 左回転 160 37,700 41,470 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-L-50 40 M6 1 50 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 左回転 161 37,800 41,580 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-L-60 40 M6 1 60 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 左回転 162 38,100 41,910 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-L-65 40 M6 1 65 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 左回転 164 37,800 41,580 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-L-70 40 M6 1 70 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 左回転 166 37,800 41,580 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-L-80 40 M6 1 80 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 左回転 168 37,900 41,690 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-GVS-L-90 40 M6 1 90 100 31 36 10 2.5 10 25 9 5 20 26 左回転 170 37,900 41,690 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-R-12 50 M8 1.25 12 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 右回転 281 47,700 52,470 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-R-22 50 M8 1.25 22 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 右回転 285 47,700 52,470 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-R-32 50 M8 1.25 32 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 右回転 289 48,000 52,800 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-R-42 50 M8 1.25 42 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 右回転 292 47,800 52,580 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-R-52 50 M8 1.25 52 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 右回転 297 48,400 53,240 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-R-62 50 M8 1.25 62 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 右回転 300 47,900 52,690 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-R-72 50 M8 1.25 72 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 右回転 304 49,500 54,450 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-R-82 50 M8 1.25 82 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 右回転 308 49,500 54,450 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-R-92 50 M8 1.25 92 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 右回転 310 48,200 53,020 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-R-102 50 M8 1.25 102 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 右回転 313 49,500 54,450 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-R-112 50 M8 1.25 112 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 右回転 317 50,000 55,000 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-L-12 50 M8 1.25 12 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 左回転 281 47,700 52,470 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-L-22 50 M8 1.25 22 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 左回転 285 47,700 52,470 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-L-32 50 M8 1.25 32 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 左回転 289 48,000 52,800 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-L-42 50 M8 1.25 42 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 左回転 292 47,800 52,580 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-L-52 50 M8 1.25 52 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 左回転 297 48,400 53,240 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-L-62 50 M8 1.25 62 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 左回転 300 47,900 52,690 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-L-72 50 M8 1.25 72 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 左回転 304 49,500 54,450 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-L-82 50 M8 1.25 82 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 左回転 308 49,500 54,450 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-L-92 50 M8 1.25 92 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 左回転 310 48,200 53,020 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-L-102 50 M8 1.25 102 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 左回転 313 49,500 54,450 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-GVS-L-112 50 M8 1.25 112 116 36 41 12 2.5 13 30 11 6 24 28 左回転 317 50,000 55,000 CAD カート 実働15日目出荷
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
LZXS-GVS
偏心カム SUS303相当
無電解ニッケルメッキ
つば付きスペーサ SUS630相当
ガイドブシュ SUS630相当
六角穴付きボルト
(DIN 912)
ステンレス
六角穴付きボルト強度区分 A2-70
レバー SUS303相当
ショットブラスト
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • 偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
  • 相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
  • つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
  • グリップ以外はステンレス製。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZXS-GVS-R----右回転
    LZXS-GVS-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


使用上の注意

  • 取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • つば付きスペーサの座面が相手部材の取りつけ面と接するように、ザグリを設計してください。

LZXS-GVSカムレバー - 水平レバータイプ - 前面取りつけ - ステンレス製


構造

  • カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。
  • 取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
  • 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
  • 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 周長 締めつけ方向
LZXS-40 270° 70.69 5
LZXS-50 261.6° 86.75 6

LZXS-GVSカムレバー - 水平レバータイプ - 前面取りつけ - ステンレス製

上図は右回転LZXS-GVS-Rの図説です。左回転LZXS-GVS-Lの形状は左右対称になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります