• 機能レバー

カムレバー - スパナ操作タイプ - ステンレス製

Cam Lever

LZXS-SK

形状図

LZXS-SKカムレバー - スパナ操作タイプ - ステンレス製 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
d
すべて
40
50
回転方向
すべて
右回転
左回転

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm s d h sw1 sw2 d2 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZXS-40-SK M8 1.25 8 10 40 21.5 5 15 20 右回転 87 20,100 22,110 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SK M10 1.5 11 12 50 24.5 6 19 24 右回転 159 22,900 25,190 CAD カート 在庫品
LZXS-40-SK-L M8 1.25 8 10 40 21.5 5 15 20 左回転 87 20,100 22,110 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SK-L M10 1.5 11 12 50 24.5 6 19 24 左回転 159 22,900 25,190 CAD カート 実働15日目出荷
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
LZXS-SK
偏心カム SUS303相当
無電解ニッケルメッキ
スペーサ SUS630相当
固定用ボルト SUS630相当

特長

  • 偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • スパナで操作するタイプ。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZXS-SK----右回転
    LZXS-SK-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


構造

  • カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。
  • 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
  • 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。

  • 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 周長 締めつけ方向
LZXS-40 270° 70.69 5
LZXS-50 261.6° 86.75 6

LZXS-SKカムレバー - スパナ操作タイプ - ステンレス製

上図は右回転LZXS-SKの図説です。左回転LZXS-SK-Lの形状は左右対称になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります