• 機能レバー

カムレバー - スパナ操作タイプ - 背面取りつけ - ステンレス製

Cam Lever

LZXS-SKB

形状図

LZXS-SKBカムレバー - スパナ操作タイプ - 背面取りつけ - ステンレス製 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
40
50
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
L*1
すべて
12
22
27
32
37
42
47
57
62
67
77
82
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
回転方向
すべて
右回転
左回転

単位 : mm

品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L*1 h h1 s s1 Dw D1 sw1 sw2 sw3 d2 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZXS-40-SKB-R-12 40 M6 1 12 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 右回転 69 23,500 25,850 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-R-22 40 M6 1 22 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 右回転 71 23,600 25,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-R-27 40 M6 1 27 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 右回転 72 23,600 25,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-R-32 40 M6 1 32 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 右回転 73 23,800 26,180 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-R-37 40 M6 1 37 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 右回転 74 23,700 26,070 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-R-42 40 M6 1 42 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 右回転 75 23,600 25,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-R-47 40 M6 1 47 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 右回転 76 23,700 26,070 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-R-57 40 M6 1 57 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 右回転 77 23,600 25,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-R-62 40 M6 1 62 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 右回転 78 23,600 25,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-R-67 40 M6 1 67 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 右回転 79 23,700 26,070 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-R-77 40 M6 1 77 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 右回転 81 24,000 26,400 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-R-82 40 M6 1 82 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 右回転 83 23,700 26,070 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-L-12 40 M6 1 12 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 左回転 69 23,500 25,850 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-L-22 40 M6 1 22 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 左回転 71 23,600 25,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-L-27 40 M6 1 27 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 左回転 72 23,600 25,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-L-32 40 M6 1 32 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 左回転 73 23,800 26,180 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-L-37 40 M6 1 37 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 左回転 74 23,700 26,070 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-L-42 40 M6 1 42 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 左回転 75 23,600 25,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-L-47 40 M6 1 47 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 左回転 76 23,700 26,070 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-L-57 40 M6 1 57 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 左回転 77 23,600 25,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-L-62 40 M6 1 62 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 左回転 78 23,600 25,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-L-67 40 M6 1 67 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 左回転 79 23,700 26,070 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-L-77 40 M6 1 77 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 左回転 81 24,000 26,400 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-40-SKB-L-82 40 M6 1 82 21 8.5 10 2.5 12 9 5 15 5 20 左回転 83 23,700 26,070 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-R-10 50 M8 1.25 10 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 右回転 134 27,900 30,690 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-R-20 50 M8 1.25 20 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 右回転 137 27,900 30,690 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-R-30 50 M8 1.25 30 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 右回転 140 28,000 30,800 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-R-40 50 M8 1.25 40 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 右回転 144 28,000 30,800 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-R-50 50 M8 1.25 50 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 右回転 148 28,300 31,130 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-R-60 50 M8 1.25 60 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 右回転 151 28,100 30,910 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-R-70 50 M8 1.25 70 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 右回転 156 28,800 31,680 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-R-80 50 M8 1.25 80 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 右回転 159 28,200 31,020 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-R-90 50 M8 1.25 90 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 右回転 163 29,700 32,670 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-R-100 50 M8 1.25 100 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 右回転 167 29,700 32,670 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-L-10 50 M8 1.25 10 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 左回転 134 27,900 30,690 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-L-20 50 M8 1.25 20 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 左回転 137 27,900 30,690 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-L-30 50 M8 1.25 30 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 左回転 140 28,000 30,800 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-L-40 50 M8 1.25 40 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 左回転 144 28,000 30,800 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-L-50 50 M8 1.25 50 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 左回転 148 28,300 31,130 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-L-60 50 M8 1.25 60 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 左回転 151 28,100 30,910 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-L-70 50 M8 1.25 70 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 左回転 156 28,800 31,680 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-L-80 50 M8 1.25 80 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 左回転 159 28,200 31,020 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-L-90 50 M8 1.25 90 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 左回転 163 29,700 32,670 CAD カート 実働15日目出荷
LZXS-50-SKB-L-100 50 M8 1.25 100 24 10.5 12 2.5 16 11 6 19 6 24 左回転 167 29,700 32,670 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 六角穴付きボルトで締結できる最大板厚です。
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
LZXS-SKB
偏心カム SUS303相当
無電解ニッケルメッキ
つば付きスペーサ SUS630相当
固定用ブシュ SUS630相当
六角穴付きボルト
(DIN 912)
ステンレス
六角穴付きボルト強度区分 A2-70
ワッシャ SUS630相当

特長

  • 偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • スパナで操作するタイプ。
  • 相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。
  • つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
  • オールステンレス製。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZXS-SKB-R----右回転
    LZXS-SKB-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


使用上の注意

  • 固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、カムレバーを固定できません。
  • つば付きスペーサの座面が相手部材の取りつけ面と接するように、ザグリを設計してください。

LZXS-SKBカムレバー - スパナ操作タイプ - 背面取りつけ - ステンレス製


構造

  • カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャで構成されています。
  • 取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。
  • 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
  • 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 周長 締めつけ方向
LZXS-40 270° 70.69 5
LZXS-50 261.6° 86.75 6

LZXS-SKBカムレバー - スパナ操作タイプ - 背面取りつけ - ステンレス製

上図は右回転LZXS-SKB-Rの図説です。左回転LZXS-SKB-Lの形状は左右対称になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります