• 機能レバー

ラッチレバー - 水平レバータイプ - 下方向締めつけ - 背面取りつけ

Latch Lever

LZY-GVB-B

形状図

LZY-GVB-Bラッチレバー - 水平レバータイプ - 下方向締めつけ - 背面取りつけ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
40
50
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
L*1
すべて
12
22
27
32
37
42
47
57
62
67
77
82
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
回転方向
すべて
右回転
左回転

単位 : mm

品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L*1 R H h h1 s A B Dw sw1 sw3 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZY-40-GVB-B-R-12 40 M6 1 12 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 151 31,100 34,210 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-R-22 40 M6 1 22 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 153 31,200 34,320 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-R-27 40 M6 1 27 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 155 31,100 34,210 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-R-32 40 M6 1 32 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 156 31,100 34,210 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-R-37 40 M6 1 37 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 157 31,200 34,320 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-R-42 40 M6 1 42 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 158 31,100 34,210 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-R-47 40 M6 1 47 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 159 31,100 34,210 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-R-57 40 M6 1 57 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 160 31,400 34,540 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-R-62 40 M6 1 62 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 161 31,300 34,430 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-R-67 40 M6 1 67 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 162 31,400 34,540 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-R-77 40 M6 1 77 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 163 31,300 34,430 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-R-82 40 M6 1 82 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 165 31,300 34,430 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-L-12 40 M6 1 12 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 151 31,100 34,210 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-L-22 40 M6 1 22 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 153 31,200 34,320 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-L-27 40 M6 1 27 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 155 31,100 34,210 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-L-32 40 M6 1 32 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 156 31,100 34,210 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-L-37 40 M6 1 37 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 157 31,200 34,320 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-L-42 40 M6 1 42 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 158 31,100 34,210 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-L-47 40 M6 1 47 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 159 31,100 34,210 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-L-57 40 M6 1 57 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 160 31,400 34,540 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-L-62 40 M6 1 62 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 161 31,300 34,430 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-L-67 40 M6 1 67 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 162 31,400 34,540 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-L-77 40 M6 1 77 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 163 31,300 34,430 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-GVB-B-L-82 40 M6 1 82 100 31 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 165 31,300 34,430 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-R-10 50 M8 1.25 10 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 269 33,500 36,850 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-R-20 50 M8 1.25 20 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 272 33,400 36,740 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-R-30 50 M8 1.25 30 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 275 33,700 37,070 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-R-40 50 M8 1.25 40 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 279 33,600 36,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-R-50 50 M8 1.25 50 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 283 33,600 36,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-R-60 50 M8 1.25 60 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 286 33,600 36,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-R-70 50 M8 1.25 70 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 291 33,700 37,070 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-R-80 50 M8 1.25 80 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 294 33,600 36,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-R-90 50 M8 1.25 90 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 298 33,800 37,180 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-R-100 50 M8 1.25 100 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 302 33,600 36,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-L-10 50 M8 1.25 10 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 269 33,500 36,850 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-L-20 50 M8 1.25 20 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 272 33,400 36,740 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-L-30 50 M8 1.25 30 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 275 33,700 37,070 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-L-40 50 M8 1.25 40 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 279 33,600 36,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-L-50 50 M8 1.25 50 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 283 33,600 36,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-L-60 50 M8 1.25 60 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 286 33,600 36,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-L-70 50 M8 1.25 70 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 291 33,700 37,070 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-L-80 50 M8 1.25 80 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 294 33,600 36,960 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-L-90 50 M8 1.25 90 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 298 33,800 37,180 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-GVB-B-L-100 50 M8 1.25 100 116 36 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 302 33,600 36,960 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 六角穴付きボルトで締結できる最大板厚です。
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
LZY-GVB-B
スパイラルラッチ スティール
浸炭窒化
スペーサ スティール
浸炭窒化
固定用ブシュ スティール
浸炭窒化
六角穴付きボルト
(DIN 912)
スティール
六角穴付きボルト強度区分 12.9
ワッシャ スティール
レバー スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
  • 相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。
  • 六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
  • スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZY-GVB-B-R----右回転
    LZY-GVB-B-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


使用上の注意

固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。

LZY-GVB-Bラッチレバー - 水平レバータイプ - 下方向締めつけ - 背面取りつけ


構造

  • ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。
  • 取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。
  • スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみを抑えられます。
  • 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
  • スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 締めつけ方向 ラッチ勾配
LZY-40 253.8° 4.6 2.93°
LZY-50 248.2° 5.5 2.93°

LZY-GVB-Bラッチレバー - 水平レバータイプ - 下方向締めつけ - 背面取りつけ

上図は右回転LZY-GVB-B-Rの図説です。左回転LZY-GVB-B-Lの形状は左右対称になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります