• 機能レバー

ラッチレバー - スパナ操作タイプ - 上方向締めつけ - 前面取りつけ

Latch Lever

LZY-SKS-A

形状図

LZY-SKS-Aラッチレバー - スパナ操作タイプ - 上方向締めつけ - 前面取りつけ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
40
50
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
L
すべて
15
20
25
30
35
40
50
55
60
70
75
80
90
12
22
32
42
52
62
72
82
92
102
112
回転方向
すべて
右回転
左回転

単位 : mm

品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L s h sw2 sw3 d1 d2 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZY-40-SKS-A-R-15 40 M6 1 15 10 26 15 5 24 20 右回転 72 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-R-20 40 M6 1 20 10 26 15 5 24 20 右回転 73 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-R-25 40 M6 1 25 10 26 15 5 24 20 右回転 74 18,000 19,800 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-R-30 40 M6 1 30 10 26 15 5 24 20 右回転 75 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-R-35 40 M6 1 35 10 26 15 5 24 20 右回転 76 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-R-40 40 M6 1 40 10 26 15 5 24 20 右回転 77 18,100 19,910 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-R-50 40 M6 1 50 10 26 15 5 24 20 右回転 78 18,000 19,800 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-R-55 40 M6 1 55 10 26 15 5 24 20 右回転 79 18,100 19,910 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-R-60 40 M6 1 60 10 26 15 5 24 20 右回転 81 18,000 19,800 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-R-70 40 M6 1 70 10 26 15 5 24 20 右回転 83 18,000 19,800 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-R-75 40 M6 1 75 10 26 15 5 24 20 右回転 85 18,000 19,800 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-R-80 40 M6 1 80 10 26 15 5 24 20 右回転 87 18,100 19,910 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-R-90 40 M6 1 90 10 26 15 5 24 20 右回転 89 18,600 20,460 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-L-15 40 M6 1 15 10 26 15 5 24 20 左回転 72 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-L-20 40 M6 1 20 10 26 15 5 24 20 左回転 73 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-L-25 40 M6 1 25 10 26 15 5 24 20 左回転 74 18,000 19,800 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-L-30 40 M6 1 30 10 26 15 5 24 20 左回転 75 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-L-35 40 M6 1 35 10 26 15 5 24 20 左回転 76 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-L-40 40 M6 1 40 10 26 15 5 24 20 左回転 77 18,100 19,910 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-L-50 40 M6 1 50 10 26 15 5 24 20 左回転 78 18,000 19,800 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-L-55 40 M6 1 55 10 26 15 5 24 20 左回転 79 18,100 19,910 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-L-60 40 M6 1 60 10 26 15 5 24 20 左回転 81 18,000 19,800 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-L-70 40 M6 1 70 10 26 15 5 24 20 左回転 83 18,000 19,800 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-L-75 40 M6 1 75 10 26 15 5 24 20 左回転 85 18,000 19,800 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-L-80 40 M6 1 80 10 26 15 5 24 20 左回転 87 18,100 19,910 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-40-SKS-A-L-90 40 M6 1 90 10 26 15 5 24 20 左回転 89 18,600 20,460 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-R-12 50 M8 1.25 12 12 31 19 6 28 24 右回転 141 19,800 21,780 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-R-22 50 M8 1.25 22 12 31 19 6 28 24 右回転 145 19,700 21,670 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-R-32 50 M8 1.25 32 12 31 19 6 28 24 右回転 149 19,800 21,780 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-R-42 50 M8 1.25 42 12 31 19 6 28 24 右回転 152 19,700 21,670 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-R-52 50 M8 1.25 52 12 31 19 6 28 24 右回転 157 19,800 21,780 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-R-62 50 M8 1.25 62 12 31 19 6 28 24 右回転 160 20,000 22,000 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-R-72 50 M8 1.25 72 12 31 19 6 28 24 右回転 164 20,200 22,220 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-R-82 50 M8 1.25 82 12 31 19 6 28 24 右回転 168 20,000 22,000 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-R-92 50 M8 1.25 92 12 31 19 6 28 24 右回転 170 20,000 22,000 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-R-102 50 M8 1.25 102 12 31 19 6 28 24 右回転 174 20,000 22,000 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-R-112 50 M8 1.25 112 12 31 19 6 28 24 右回転 177 20,200 22,220 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-L-12 50 M8 1.25 12 12 31 19 6 28 24 左回転 141 19,800 21,780 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-L-22 50 M8 1.25 22 12 31 19 6 28 24 左回転 145 19,700 21,670 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-L-32 50 M8 1.25 32 12 31 19 6 28 24 左回転 149 19,800 21,780 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-L-42 50 M8 1.25 42 12 31 19 6 28 24 左回転 152 19,700 21,670 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-L-52 50 M8 1.25 52 12 31 19 6 28 24 左回転 157 19,800 21,780 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-L-62 50 M8 1.25 62 12 31 19 6 28 24 左回転 160 20,000 22,000 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-L-72 50 M8 1.25 72 12 31 19 6 28 24 左回転 164 20,200 22,220 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-L-82 50 M8 1.25 82 12 31 19 6 28 24 左回転 168 20,000 22,000 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-L-92 50 M8 1.25 92 12 31 19 6 28 24 左回転 170 20,000 22,000 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-L-102 50 M8 1.25 102 12 31 19 6 28 24 左回転 174 20,000 22,000 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-SKS-A-L-112 50 M8 1.25 112 12 31 19 6 28 24 左回転 177 20,200 22,220 CAD カート 実働15日目出荷
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
LZY-SKS-A
スパイラルラッチ スティール
浸炭窒化
スペーサ スティール
浸炭窒化
ガイドブシュ スティール
浸炭窒化
六角穴付きボルト
(DIN 912)
スティール
六角穴付きボルト強度区分 12.9

特長

  • スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。
  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • スパナで操作するタイプ。
  • 相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
  • スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZY-SKS-A-R----右回転
    LZY-SKS-A-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


使用上の注意

取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

LZY-SKS-Aラッチレバー - スパナ操作タイプ - 上方向締めつけ - 前面取りつけ


構造

  • ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルトで構成されています。
  • 取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
  • スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみを抑えられます。
  • 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
  • スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 締めつけ方向 ラッチ勾配
LZY-40 253.8° 4.6 2.93°
LZY-50 248.2° 5.5 2.93°

LZY-SKS-Aラッチレバー - スパナ操作タイプ - 上方向締めつけ - 前面取りつけ

上図は右回転LZY-SKS-A-Rの図説です。左回転LZY-SKS-A-Lの形状は左右対称になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

特性を選ぶ

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります