• 機能レバー

ラッチレバー - 水平レバータイプ - 下方向締めつけ - ステンレス製

Latch Lever

LZYS-GV-B

形状図

LZYS-GV-Bラッチレバー - 水平レバータイプ - 下方向締めつけ - ステンレス製 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
d
すべて
40
50
回転方向
すべて
右回転
左回転

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H h s A B d sw1 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZYS-40-GV-B M8 1.25 8 100 31 31 10 10 25 40 5 24 20 26 右回転 178 30,600 33,660 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-GV-B M10 1.5 11 116 36 35 12 13 30 50 6 28 24 28 右回転 308 33,700 37,070 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-GV-B-L M8 1.25 8 100 31 31 10 10 25 40 5 24 20 26 左回転 178 30,600 33,660 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-GV-B-L M10 1.5 11 116 36 35 12 13 30 50 6 28 24 28 左回転 308 33,700 37,070 CAD カート 実働15日目出荷
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
LZYS-GV-B
スパイラルラッチ SUS303相当
無電解ニッケルメッキ
スペーサ SUS630相当
固定用ボルト SUS630相当
レバー SUS303相当
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。
  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZYS-GV-B----右回転
    LZYS-GV-B-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


構造

  • ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
  • 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
  • スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみを抑えられます。
  • 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。

  • スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 締めつけ方向 ラッチ勾配
LZYS-40 253.8° 4.6 2.93°
LZYS-50 248.2° 5.5 2.93°

LZYS-GV-Bラッチレバー - 水平レバータイプ - 下方向締めつけ - ステンレス製

上図は右回転LZYS-GV-Bの図説です。左回転LZYS-GV-B-Lの形状は左右対称になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります