• 機能レバー

ラッチレバー - スパナ操作タイプ - 下方向締めつけ - 背面取りつけ - ステンレス製

Latch Lever

LZYS-SKB-B

形状図

LZYS-SKB-Bラッチレバー - スパナ操作タイプ - 下方向締めつけ - 背面取りつけ - ステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
40
50
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
L*1
すべて
12
22
27
32
37
42
47
57
62
67
77
82
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
回転方向
すべて
右回転
左回転

単位 : mm

品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L*1 s h h1 Dw sw1 sw2 sw3 d1 d2 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZYS-40-SKB-B-R-12 40 M6 1 12 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 右回転 70 23,800 26,180 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-R-22 40 M6 1 22 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 右回転 72 23,900 26,290 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-R-27 40 M6 1 27 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 右回転 73 23,900 26,290 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-R-32 40 M6 1 32 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 右回転 74 24,100 26,510 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-R-37 40 M6 1 37 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 右回転 75 24,000 26,400 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-R-42 40 M6 1 42 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 右回転 76 23,900 26,290 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-R-47 40 M6 1 47 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 右回転 77 23,900 26,290 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-R-57 40 M6 1 57 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 右回転 78 23,900 26,290 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-R-62 40 M6 1 62 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 右回転 79 23,900 26,290 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-R-67 40 M6 1 67 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 右回転 80 24,000 26,400 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-R-77 40 M6 1 77 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 右回転 82 24,400 26,840 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-R-82 40 M6 1 82 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 右回転 84 24,000 26,400 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-L-12 40 M6 1 12 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 左回転 70 23,800 26,180 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-L-22 40 M6 1 22 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 左回転 72 23,900 26,290 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-L-27 40 M6 1 27 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 左回転 73 23,900 26,290 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-L-32 40 M6 1 32 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 左回転 74 24,100 26,510 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-L-37 40 M6 1 37 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 左回転 75 24,000 26,400 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-L-42 40 M6 1 42 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 左回転 76 23,900 26,290 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-L-47 40 M6 1 47 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 左回転 77 23,900 26,290 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-L-57 40 M6 1 57 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 左回転 78 23,900 26,290 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-L-62 40 M6 1 62 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 左回転 79 23,900 26,290 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-L-67 40 M6 1 67 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 左回転 80 24,000 26,400 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-L-77 40 M6 1 77 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 左回転 82 24,400 26,840 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-SKB-B-L-82 40 M6 1 82 10 21 8.5 12 5 15 5 24 20 左回転 84 24,000 26,400 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-R-10 50 M8 1.25 10 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 右回転 128 28,600 31,460 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-R-20 50 M8 1.25 20 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 右回転 131 28,600 31,460 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-R-30 50 M8 1.25 30 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 右回転 134 28,800 31,680 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-R-40 50 M8 1.25 40 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 右回転 138 28,800 31,680 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-R-50 50 M8 1.25 50 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 右回転 142 29,100 32,010 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-R-60 50 M8 1.25 60 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 右回転 145 28,900 31,790 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-R-70 50 M8 1.25 70 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 右回転 150 29,500 32,450 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-R-80 50 M8 1.25 80 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 右回転 153 29,000 31,900 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-R-90 50 M8 1.25 90 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 右回転 157 30,600 33,660 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-R-100 50 M8 1.25 100 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 右回転 161 30,600 33,660 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-L-10 50 M8 1.25 10 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 左回転 128 28,600 31,460 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-L-20 50 M8 1.25 20 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 左回転 131 28,600 31,460 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-L-30 50 M8 1.25 30 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 左回転 134 28,800 31,680 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-L-40 50 M8 1.25 40 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 左回転 138 28,800 31,680 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-L-50 50 M8 1.25 50 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 左回転 142 29,100 32,010 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-L-60 50 M8 1.25 60 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 左回転 145 28,900 31,790 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-L-70 50 M8 1.25 70 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 左回転 150 29,500 32,450 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-L-80 50 M8 1.25 80 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 左回転 153 29,000 31,900 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-L-90 50 M8 1.25 90 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 左回転 157 30,600 33,660 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-SKB-B-L-100 50 M8 1.25 100 12 24 10.5 16 6 19 6 28 24 左回転 161 30,600 33,660 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 六角穴付きボルトで締結できる最大板厚です。
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
LZYS-SKB-B
スパイラルラッチ SUS303相当
無電解ニッケルメッキ
スペーサ SUS630相当
固定用ブシュ SUS630相当
六角穴付きボルト
(DIN 912)
ステンレス
六角穴付きボルト強度区分 A2-70
ワッシャ SUS630相当

特長

  • スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • スパナで操作するタイプ。
  • 相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。
  • 六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
  • オールステンレス製。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZYS-SKB-B-R----右回転
    LZYS-SKB-B-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


使用上の注意

固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。

LZYS-SKB-Bラッチレバー - スパナ操作タイプ - 下方向締めつけ - 背面取りつけ - ステンレス製


構造

  • ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャで構成されています。
  • 取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。
  • スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみを抑えられます。
  • 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
  • スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 締めつけ方向 ラッチ勾配
LZYS-40 253.8° 4.6 2.93°
LZYS-50 248.2° 5.5 2.93°

LZYS-SKB-Bラッチレバー - スパナ操作タイプ - 下方向締めつけ - 背面取りつけ - ステンレス製

上図は右回転LZYS-SKB-B-Rの図説です。左回転LZYS-SKB-B-Lの形状は左右対称になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります