• グリップ

リトラクタブル回転グリップ

Retractable Revolving Grip

GGR

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

GGRリトラクタブル回転グリップ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf d d1 H h A h' x 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GGR-18-M5 18 M5 0.8 5 16 15 57 42 15 46 8.5 50 4,710 5,181 CAD カート 在庫品
GGR-23-M6 23 M6 1 6 20 18.5 87 67.5 19.5 71.5 10.5 102 4,800 5,280 CAD カート 在庫品
GGR-26-M6 26 M6 1 6 20 18.5 102 82.5 19.5 86.5 10.5 134 5,980 6,578 CAD カート 在庫品
GGR-28-M8 28 M8 1.25 10 26 23 118 92 26 96 16 214 7,770 8,547 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

GGR ねじ部:スティール製
グリップ部 フェノール樹脂(黒)
ねじ部 焼結合金

特長

  • スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。
  • 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。

関連商品

リトラクタブル回転グリップGGRが付属しているハンドルを標準化しています。
HSSHSS

GGRリトラクタブル回転グリップ

リトラクタブル回転グリップGGRが付属しているハンドルを標準化しています。
HSNHSN

GGRリトラクタブル回転グリップ

リトラクタブル回転グリップGGRが付属しているハンドルを標準化しています。
HAGHAG-CHAG-B

GGRリトラクタブル回転グリップ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

ねじ部材質を選ぶ

グリップにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります