• グリップ

回転グリップ

Plastic Revolving Grip

GRP

形状図

GRP回転グリップ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d d1 H h e B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GRP-14-M6 14 M6 1 10 11 8 28.5 28 0.5 3 13 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
GRP-18-M6 18 M6 1 12 15 10 42.5 40 2.5 3 29 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
GRP-21-M6 21 M6 1 13 17 10 52.5 50 2.5 3 42 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
GRP-21-M8 21 M8 1.25 13 17 10 52.5 50 2.5 4 44 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
GRP-22-M8 22 M8 1.25 13 18 10 58.5 56 2.5 4 47 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
GRP-23-M8 23 M8 1.25 14 19 13 67.5 65 2.5 4 81 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
GRP-23-M10 23 M10 1.5 14 19 13 67.5 65 2.5 5 84 1,520 1,672 CAD カート 在庫品
GRP-26-M10 26 M10 1.5 16 21 13 82.5 80 2.5 5 109 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
GRP-28-M10 28 M10 1.5 16 22 13 92.5 90 2.5 5 125 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
GRP-31-M12 31 M12 1.75 20 25 14 104.5 102 2.5 6 175 2,670 2,937 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

GRP ねじ部:スティール製
グリップ部 フェノール樹脂(黒)*1
ねじ部 SUM22L
三価クロメート処理

*1:GRP-14-M6は、グリップ部材質がポリプロピレン(黒)になります。


特長

  • 六角穴による裏側からの取りつけ方式。
  • ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

ねじ部材質を選ぶ

グリップにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります