• グリップ

GRP-14-M6

回転グリップ

Plastic Revolving Grip

GRP-14-M6の形状図

GRP回転グリップ寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d d1 H h e B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GRP-14-M6 14 M6 1 10 11 8 28.5 28 0.5 3 13 1,210 1,331 CAD カート 在庫品

GRP-14-M6の材質・仕上げ

GRP ねじ部:スティール製
グリップ部 フェノール樹脂(黒)*1
ねじ部 SUM22L
三価クロメート処理

*1:GRP-14-M6は、グリップ部材質がポリプロピレン(黒)になります。


GRP-14-M6の特長

  • 六角穴による裏側からの取りつけ方式。
  • ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

ねじ部材質を選ぶ

GRPにはこのような商品があります

グリップにはこのような商品があります