• グリップ

回転グリップ

Plastic Revolving Grip

GTR

形状図

GTR回転グリップ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GTR-18-M5 18 M5 0.8 10 12 50 15 210 231 CAD カート 在庫品
GTR-19-M6 19 M6 1 13 13 65 26 280 308 CAD カート 在庫品
GTR-24-M8 24 M8 1.25 15 17 80 50 520 572 CAD カート 在庫品
GTR-28-M10 28 M10 1.5 20 20 95 86 520 572 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

GTR
グリップ部 ナイロン6(黒)
ねじ部 SS400
三価クロメート処理

特長

  • コストパフォーマンスにすぐれたプラスティック製回転グリップ。

取りつけ方法

グリップ本体②にスペーサー③およびボルト④をはめ込み、皿バネ①を取りつけ面にセットし(取りつけ後の断面図参照)、ドライバー⑥でボルト④を締めつけてください。次に締めつけ具合とグリップ本体の回転具合を確かめた上で、キャップ⑤をグリップ本体にはめ込んでください。

GTR回転グリップ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

ねじ部材質を選ぶ

グリップにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります