正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | s | d1 | d2 | L | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEP-16 | M4 | 0.7 | 16 | 3 | 8 | 4.3 | 10 | 2.5 | 5 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| HEP-20 | M4 | 0.7 | 20 | 3 | 8 | 4.3 | 10 | 2.5 | 8 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| HEP-22 | M5 | 0.8 | 22 | 3.5 | 10 | 5.3 | 12 | 3 | 11 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| HEP-25 | M5 | 0.8 | 25 | 3.5 | 10 | 5.3 | 12 | 3 | 15 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| HEP-28 | M5 | 0.8 | 28 | 3.5 | 10 | 5.3 | 12 | 3 | 18 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| HEP-32 | M6 | 1 | 32 | 4 | 12 | 6.4 | 12 | 4 | 27 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| HEP-36 | M6 | 1 | 36 | 4 | 12 | 6.4 | 12 | 4 | 34 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| HEP-40 | M6 | 1 | 40 | 5 | 12 | 6.4 | 12 | 4 | 51 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| HEP-45 | M6 | 1 | 45 | 6 | 12 | 6.4 | 12 | 4 | 77 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| HEP-52 | M6 | 1 | 52 | 6 | 12 | 6.4 | 12 | 4 | 103 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| HEP スティール製 | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付き皿ボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 段つきシャフトの端面にねじ穴を加工するだけで、ハンドルの固定・位置合わせができます。
- 全商品に六角穴付き皿ボルトが付属しています。
使用例