• ハンドル

HEP-20

エンドプレート

End Plate

正しい使い方 ここがポイント!


HEP-20の形状図

HEPエンドプレート寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D s d1 d2 L B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HEP-20 M4 0.7 20 3 8 4.3 10 2.5 8 290 319 CAD カート 在庫品

HEP-20の材質・仕上げ

HEP スティール製
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付き皿ボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

HEP-20の特長

  • 段つきシャフトの端面にねじ穴を加工するだけで、ハンドルの固定・位置合わせができます。
  • 全商品に六角穴付き皿ボルトが付属しています。

使用例

HEPエンドプレート


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

HEPにはこのような商品があります

ハンドルにはこのような商品があります