寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | s | d1 | d2 | L | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEPS-16 | M4 | 0.7 | 16 | 3 | 8 | 4.3 | 10 | 2.5 | 5 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| HEPS-20 | M4 | 0.7 | 20 | 3 | 8 | 4.3 | 10 | 2.5 | 8 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| HEPS-22 | M5 | 0.8 | 22 | 3.5 | 10 | 5.3 | 12 | 3 | 11 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| HEPS-25 | M5 | 0.8 | 25 | 3.5 | 10 | 5.3 | 12 | 3 | 15 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| HEPS-28 | M5 | 0.8 | 28 | 3.5 | 10 | 5.3 | 12 | 3 | 18 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| HEPS-32 | M6 | 1 | 32 | 4 | 12 | 6.4 | 12 | 4 | 27 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| HEPS-36 | M6 | 1 | 36 | 4 | 12 | 6.4 | 12 | 4 | 34 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
| HEPS-40 | M6 | 1 | 40 | 5 | 12 | 6.4 | 12 | 4 | 51 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| HEPS-45 | M6 | 1 | 45 | 6 | 12 | 6.4 | 12 | 4 | 77 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
| HEPS-52 | M6 | 1 | 52 | 6 | 12 | 6.4 | 12 | 4 | 103 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| HEPS ステンレス製 | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
| 六角穴付き皿ボルト | SUSXM7 |
特長
- 段つきシャフトの端面にねじ穴を加工するだけで、ハンドルの固定・位置合わせができます。
- 全商品に六角穴付き皿ボルトが付属しています。
使用例