六角支柱

六角支柱とは

六角支柱とは、六角形状の支柱で、スパナやモンキーレンチで取りつけ、取りはずしができるようになっています。
高ナットや長ナット、スペーサーと呼ばれることもあります。
端面形状は片端がおねじで、もう片端はめねじのタイプや、両端めねじのものがあり、用途によって選択できます。
NBKの取り扱う六角支柱の材質はスティール製とステンレス製があります。
ねじ径はM3~M8で、長さは15mm~150mmとサイズラインアップも豊富です。2本以上連結して使用することで、150mm以上の長さにも対応できます。

写真 六角支柱 六角支柱 六角支柱 - ステンレス(SUS316L)製 六角支柱 六角支柱 六角支柱(ガス抜き穴つき) 樹脂六角支柱(RENY) 樹脂六角支柱(PEEK)
品名 六角支柱 六角支柱 六角支柱 - ステンレス(SUS316L)製 六角支柱 六角支柱 六角支柱(ガス抜き穴つき) 樹脂六角支柱(RENY) 樹脂六角支柱(PEEK)
品番 SHA-EL SHAS SHAL SHB-EL SHBS SHVAS SPA-HA SPE-HB
特長 スティール製
片側おねじ・片側めねじ
ステンレス製
片側おねじ・片側めねじ
ステンレス製
片側おねじ・片側めねじ
スティール製
両側めねじ
ステンレス製
両側めねじ
ステンレス製
片側おねじ・片側めねじ
片側おねじ・片側めねじ
高強度
高比強度
軽量
両側めねじ
低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
価格(税別) 400円~ 440円~ 870円~ 380円~ 400円~ 740円~ 360円~ 1,510円~
ねじの呼び M3 ~ M8 M3 ~ M8 M5 ~ M8 M3 ~ M8 M3 ~ M8 M3 ~ M8 M3 ~ M4 M3 ~ M8
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SHA-M3-EL SHA-M4-EL SHA-M5-EL SHA-M6-EL SHA-M8-EL SHAS-M3 SHAS-M4 SHAS-M5 SHAS-M6 SHAS-M8 SHAL-M5 SHAL-M6 SHAL-M8 SHB-M3-EL SHB-M4-EL SHB-M5-EL SHB-M6-EL SHB-M8-EL SHBS-M3 SHBS-M4 SHBS-M5 SHBS-M6 SHBS-M8 SHVAS-M3 SHVAS-M4 SHVAS-M5 SHVAS-M6 SHVAS-M8 SPA-M3-HA SPA-M4-HA SPE-M3-HB SPE-M4-HB SPE-M5-HB SPE-M6-HB SPE-M8-HB

真空装置に最適!ガス抜き穴つきの六角支柱

NBKは六角支柱の専門メーカとして、一般的な六角支柱だけでなく、機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートする、ガス抜き穴つきの六角支柱も標準化しています。
>>ガス抜き穴つき六角支柱の詳細情報はこちら



よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)