• 六角支柱

六角支柱

Hexagon Post

SHA-EL

形状図

SHA-EL六角支柱寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
120
150

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B C(約) E Lf L 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SHA-M3-15-EL M3 0.5 6 6.9 4.5 6 15 3.5 400 440 CAD カート 在庫品
SHA-M3-20-EL M3 0.5 6 6.9 4.5 6 20 4.7 400 440 CAD カート 在庫品
SHA-M3-25-EL M3 0.5 6 6.9 4.5 6 25 5.9 400 440 CAD カート 在庫品
SHA-M3-30-EL M3 0.5 6 6.9 4.5 6 30 7.2 400 440 CAD カート 在庫品
SHA-M3-35-EL M3 0.5 6 6.9 4.5 6 35 8.4 400 440 CAD カート 在庫品
SHA-M3-40-EL M3 0.5 6 6.9 4.5 6 40 9.6 400 440 CAD カート 在庫品
SHA-M4-20-EL M4 0.7 7 8.1 6 8 20 6.4 400 440 CAD カート 在庫品
SHA-M4-25-EL M4 0.7 7 8.1 6 8 25 8 400 440 CAD カート 在庫品
SHA-M4-30-EL M4 0.7 7 8.1 6 8 30 9.7 400 440 CAD カート 在庫品
SHA-M4-35-EL M4 0.7 7 8.1 6 8 35 11.3 400 440 CAD カート 在庫品
SHA-M4-40-EL M4 0.7 7 8.1 6 8 40 13 400 440 CAD カート 在庫品
SHA-M4-45-EL M4 0.7 7 8.1 6 8 45 14.6 400 440 CAD カート 在庫品
SHA-M4-50-EL M4 0.7 7 8.1 6 8 50 16.2 400 440 CAD カート 在庫品
SHA-M4-60-EL M4 0.7 7 8.1 6 8 60 19.5 430 473 CAD カート 在庫品
SHA-M4-70-EL M4 0.7 7 8.1 6 8 70 22.7 430 473 CAD カート 在庫品
SHA-M4-80-EL M4 0.7 7 8.1 6 8 80 26 430 473 CAD カート 在庫品
SHA-M5-20-EL M5 0.8 8 9.2 7.5 10 20 8.2 430 473 CAD カート 在庫品
SHA-M5-25-EL M5 0.8 8 9.2 7.5 10 25 10.3 430 473 CAD カート 在庫品
SHA-M5-30-EL M5 0.8 8 9.2 7.5 10 30 12.4 430 473 CAD カート 在庫品
SHA-M5-35-EL M5 0.8 8 9.2 7.5 10 35 14.5 430 473 CAD カート 在庫品
SHA-M5-40-EL M5 0.8 8 9.2 7.5 10 40 16.7 430 473 CAD カート 在庫品
SHA-M5-45-EL M5 0.8 8 9.2 7.5 10 45 18.8 430 473 CAD カート 在庫品
SHA-M5-50-EL M5 0.8 8 9.2 7.5 10 50 20.9 430 473 CAD カート 在庫品
SHA-M5-60-EL M5 0.8 8 9.2 7.5 10 60 25.1 480 528 CAD カート 在庫品
SHA-M5-70-EL M5 0.8 8 9.2 7.5 10 70 29.3 480 528 CAD カート 在庫品
SHA-M5-80-EL M5 0.8 8 9.2 7.5 10 80 33.6 480 528 CAD カート 在庫品
SHA-M5-90-EL M5 0.8 8 9.2 7.5 10 90 37.8 480 528 CAD カート 在庫品
SHA-M5-100-EL M5 0.8 8 9.2 7.5 10 100 42 480 528 CAD カート 在庫品
SHA-M6-25-EL M6 1 10 11.5 9 12 25 16 510 561 CAD カート 在庫品
SHA-M6-30-EL M6 1 10 11.5 9 12 30 19.4 510 561 CAD カート 在庫品
SHA-M6-35-EL M6 1 10 11.5 9 12 35 22.7 510 561 CAD カート 在庫品
SHA-M6-40-EL M6 1 10 11.5 9 12 40 26.1 510 561 CAD カート 在庫品
SHA-M6-45-EL M6 1 10 11.5 9 12 45 29.4 510 561 CAD カート 在庫品
SHA-M6-50-EL M6 1 10 11.5 9 12 50 32.8 510 561 CAD カート 在庫品
SHA-M6-60-EL M6 1 10 11.5 9 12 60 39.5 570 627 CAD カート 在庫品
SHA-M6-70-EL M6 1 10 11.5 9 12 70 46.2 570 627 CAD カート 在庫品
SHA-M6-80-EL M6 1 10 11.5 9 12 80 53 570 627 CAD カート 在庫品
SHA-M6-90-EL M6 1 10 11.5 9 12 90 60 570 627 CAD カート 在庫品
SHA-M6-100-EL M6 1 10 11.5 9 12 100 66.4 570 627 CAD カート 在庫品
SHA-M6-120-EL M6 1 10 11.5 9 12 120 80 660 726 CAD カート 在庫品
SHA-M6-150-EL M6 1 10 11.5 9 12 150 100 660 726 CAD カート 在庫品
SHA-M8-35-EL M8 1.25 13 15 12 16 35 38 570 627 CAD カート 在庫品
SHA-M8-40-EL M8 1.25 13 15 12 16 40 43.7 570 627 CAD カート 在庫品
SHA-M8-45-EL M8 1.25 13 15 12 16 45 49.5 570 627 CAD カート 在庫品
SHA-M8-50-EL M8 1.25 13 15 12 16 50 55.2 570 627 CAD カート 在庫品
SHA-M8-60-EL M8 1.25 13 15 12 16 60 66.7 690 759 CAD カート 在庫品
SHA-M8-70-EL M8 1.25 13 15 12 16 70 78.2 690 759 CAD カート 在庫品
SHA-M8-80-EL M8 1.25 13 15 12 16 80 90 690 759 CAD カート 在庫品
SHA-M8-90-EL M8 1.25 13 15 12 16 90 101 690 759 CAD カート 在庫品
SHA-M8-100-EL M8 1.25 13 15 12 16 100 112.6 690 759 CAD カート 在庫品
SHA-M8-120-EL M8 1.25 13 15 12 16 120 135.6 790 869 CAD カート 在庫品
SHA-M8-150-EL M8 1.25 13 15 12 16 150 170 790 869 CAD カート 在庫品
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
SHA-EL スティール製
M(並目):M3、M4
SHA-EL スティール製
M(並目):M5-M8
本体 SUM24L
無電解ニッケルメッキ
SUM22
無電解ニッケルメッキ

特長

  • 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
  • 2つ以上の六角支柱を組み合わせて使用することもできます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角支柱にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります