• 六角支柱

六角支柱 - ステンレス(SUS316L)製

Hex Standoffs - Stainless Steel SUS316L

SHAL

形状図

SHAL六角支柱 - ステンレス(SUS316L)製寸法図

SHAL(SUS316L製)とSHAS(SUS304製)を区別するため、SHALは支柱に溝加工を施しています。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
L
すべて
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
120
150

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B C(約) E Lf L 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SHAL-M5-20 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 20 8.2 870 957 CAD カート 在庫品
SHAL-M5-25 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 25 10.3 910 1,001 CAD カート 在庫品
SHAL-M5-30 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 30 12.4 930 1,023 CAD カート 在庫品
SHAL-M5-35 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 35 14.5 970 1,067 CAD カート 在庫品
SHAL-M5-40 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 40 16.7 990 1,089 CAD カート 在庫品
SHAL-M5-45 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 45 18.8 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
SHAL-M5-50 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 50 20.9 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
SHAL-M5-60 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 60 25.1 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
SHAL-M5-70 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 70 29.3 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
SHAL-M5-80 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 80 33.6 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
SHAL-M5-90 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 90 37.8 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
SHAL-M5-100 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 100 42 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
SHAL-M6-25 M6 1 10 11.5 9 12 25 16 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
SHAL-M6-30 M6 1 10 11.5 9 12 30 19.4 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
SHAL-M6-35 M6 1 10 11.5 9 12 35 22.7 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
SHAL-M6-40 M6 1 10 11.5 9 12 40 26.1 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SHAL-M6-45 M6 1 10 11.5 9 12 45 29.4 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
SHAL-M6-50 M6 1 10 11.5 9 12 50 32.8 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
SHAL-M6-60 M6 1 10 11.5 9 12 60 39.5 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
SHAL-M6-70 M6 1 10 11.5 9 12 70 46.2 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
SHAL-M6-80 M6 1 10 11.5 9 12 80 53 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
SHAL-M6-90 M6 1 10 11.5 9 12 90 60 1,490 1,639 CAD カート 在庫品
SHAL-M6-100 M6 1 10 11.5 9 12 100 66.4 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
SHAL-M6-120 M6 1 10 11.5 9 12 120 80 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
SHAL-M6-150 M6 1 10 11.5 9 12 150 100 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
SHAL-M8-35 M8 1.25 13 15 12 16 35 38 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
SHAL-M8-40 M8 1.25 13 15 12 16 40 43.7 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
SHAL-M8-45 M8 1.25 13 15 12 16 45 49.5 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
SHAL-M8-50 M8 1.25 13 15 12 16 50 55.2 1,640 1,804 CAD カート 在庫品
SHAL-M8-60 M8 1.25 13 15 12 16 60 66.7 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
SHAL-M8-70 M8 1.25 13 15 12 16 70 78.2 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
SHAL-M8-80 M8 1.25 13 15 12 16 80 90 1,980 2,178 CAD カート 在庫品
SHAL-M8-90 M8 1.25 13 15 12 16 90 101 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
SHAL-M8-100 M8 1.25 13 15 12 16 100 112.6 2,230 2,453 CAD カート 在庫品
SHAL-M8-120 M8 1.25 13 15 12 16 120 135.6 2,460 2,706 CAD カート 在庫品
SHAL-M8-150 M8 1.25 13 15 12 16 150 170 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
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
SHAL
本体 SUS316L

特長

  • 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
  • 2つ以上の六角支柱を組み合わせて使用することもできます。
  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角支柱にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります