• 六角支柱

六角支柱

Hexagon Post

SHAS

形状図

SHAS六角支柱寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
120
150

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B C(約) E Lf L 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SHAS-M3-15 M3 0.5 6 6.9 4.5 6 15 3.5 440 484 CAD カート 在庫品
SHAS-M3-20 M3 0.5 6 6.9 4.5 6 20 4.7 440 484 CAD カート 在庫品
SHAS-M3-25 M3 0.5 6 6.9 4.5 6 25 5.9 440 484 CAD カート 在庫品
SHAS-M3-30 M3 0.5 6 6.9 4.5 6 30 7.2 440 484 CAD カート 在庫品
SHAS-M3-35 M3 0.5 6 6.9 4.5 6 35 8.4 440 484 CAD カート 在庫品
SHAS-M3-40 M3 0.5 6 6.9 4.5 6 40 9.6 440 484 CAD カート 在庫品
SHAS-M4-20 M4 0.7 7 8.1 6 8 20 6.4 440 484 CAD カート 在庫品
SHAS-M4-25 M4 0.7 7 8.1 6 8 25 8 440 484 CAD カート 在庫品
SHAS-M4-30 M4 0.7 7 8.1 6 8 30 9.7 440 484 CAD カート 在庫品
SHAS-M4-35 M4 0.7 7 8.1 6 8 35 11.3 440 484 CAD カート 在庫品
SHAS-M4-40 M4 0.7 7 8.1 6 8 40 13 440 484 CAD カート 在庫品
SHAS-M4-45 M4 0.7 7 8.1 6 8 45 14.6 440 484 CAD カート 在庫品
SHAS-M4-50 M4 0.7 7 8.1 6 8 50 16.2 440 484 CAD カート 在庫品
SHAS-M4-60 M4 0.7 7 8.1 6 8 60 19.5 490 539 CAD カート 在庫品
SHAS-M4-70 M4 0.7 7 8.1 6 8 70 22.7 490 539 CAD カート 在庫品
SHAS-M4-80 M4 0.7 7 8.1 6 8 80 26 490 539 CAD カート 在庫品
SHAS-M5-20 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 20 8.2 490 539 CAD カート 在庫品
SHAS-M5-25 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 25 10.3 490 539 CAD カート 在庫品
SHAS-M5-30 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 30 12.4 490 539 CAD カート 在庫品
SHAS-M5-35 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 35 14.5 490 539 CAD カート 在庫品
SHAS-M5-40 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 40 16.7 490 539 CAD カート 在庫品
SHAS-M5-45 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 45 18.8 490 539 CAD カート 在庫品
SHAS-M5-50 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 50 20.9 490 539 CAD カート 在庫品
SHAS-M5-60 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 60 25.1 510 561 CAD カート 在庫品
SHAS-M5-70 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 70 29.3 510 561 CAD カート 在庫品
SHAS-M5-80 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 80 33.6 510 561 CAD カート 在庫品
SHAS-M5-90 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 90 37.8 520 572 CAD カート 在庫品
SHAS-M5-100 M5 0.8 8 9.2 7.5 10 100 42 520 572 CAD カート 在庫品
SHAS-M6-25 M6 1 10 11.5 9 12 25 16 620 682 CAD カート 在庫品
SHAS-M6-30 M6 1 10 11.5 9 12 30 19.4 620 682 CAD カート 在庫品
SHAS-M6-35 M6 1 10 11.5 9 12 35 22.7 620 682 CAD カート 在庫品
SHAS-M6-40 M6 1 10 11.5 9 12 40 26.1 620 682 CAD カート 在庫品
SHAS-M6-45 M6 1 10 11.5 9 12 45 29.4 620 682 CAD カート 在庫品
SHAS-M6-50 M6 1 10 11.5 9 12 50 32.8 620 682 CAD カート 在庫品
SHAS-M6-60 M6 1 10 11.5 9 12 60 39.5 660 726 CAD カート 在庫品
SHAS-M6-70 M6 1 10 11.5 9 12 70 46.2 660 726 CAD カート 在庫品
SHAS-M6-80 M6 1 10 11.5 9 12 80 53 660 726 CAD カート 在庫品
SHAS-M6-90 M6 1 10 11.5 9 12 90 60 660 726 CAD カート 在庫品
SHAS-M6-100 M6 1 10 11.5 9 12 100 66.4 660 726 CAD カート 在庫品
SHAS-M6-120 M6 1 10 11.5 9 12 120 80 740 814 CAD カート 在庫品
SHAS-M6-150 M6 1 10 11.5 9 12 150 100 800 880 CAD カート 在庫品
SHAS-M8-35 M8 1.25 13 15 12 16 35 38 690 759 CAD カート 在庫品
SHAS-M8-40 M8 1.25 13 15 12 16 40 43.7 690 759 CAD カート 在庫品
SHAS-M8-45 M8 1.25 13 15 12 16 45 49.5 690 759 CAD カート 在庫品
SHAS-M8-50 M8 1.25 13 15 12 16 50 55.2 690 759 CAD カート 在庫品
SHAS-M8-60 M8 1.25 13 15 12 16 60 66.7 770 847 CAD カート 在庫品
SHAS-M8-70 M8 1.25 13 15 12 16 70 78.2 790 869 CAD カート 在庫品
SHAS-M8-80 M8 1.25 13 15 12 16 80 90 800 880 CAD カート 在庫品
SHAS-M8-90 M8 1.25 13 15 12 16 90 101 870 957 CAD カート 在庫品
SHAS-M8-100 M8 1.25 13 15 12 16 100 112.6 900 990 CAD カート 在庫品
SHAS-M8-120 M8 1.25 13 15 12 16 120 135.6 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
SHAS-M8-150 M8 1.25 13 15 12 16 150 170 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
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
SHAS ステンレス製
本体 SUS304

特長

  • 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
  • 2つ以上の六角支柱を組み合わせて使用することもできます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角支柱にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります