• 六角支柱

六角支柱

Hexagon Post

SHB-EL

形状図

SHB-EL六角支柱寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
120
150

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B C(約) Lf1 Lf2 L 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SHB-M3-15-EL M3 0.5 6 6.9 6 6 15 2.9 400 440 CAD カート 在庫品
SHB-M3-20-EL M3 0.5 6 6.9 6 6 20 4.1 400 440 CAD カート 在庫品
SHB-M3-25-EL M3 0.5 6 6.9 6 6 25 5.3 400 440 CAD カート 在庫品
SHB-M3-30-EL M3 0.5 6 6.9 6 6 30 6.6 400 440 CAD カート 在庫品
SHB-M3-35-EL M3 0.5 6 6.9 6 6 35 7.8 400 440 CAD カート 在庫品
SHB-M3-40-EL M3 0.5 6 6.9 6 6 40 9 400 440 CAD カート 在庫品
SHB-M4-20-EL M4 0.7 7 8.1 8 8 20 5 380 418 CAD カート 在庫品
SHB-M4-25-EL M4 0.7 7 8.1 8 8 25 6.7 380 418 CAD カート 在庫品
SHB-M4-30-EL M4 0.7 7 8.1 8 8 30 8.3 380 418 CAD カート 在庫品
SHB-M4-35-EL M4 0.7 7 8.1 8 8 35 10 380 418 CAD カート 在庫品
SHB-M4-40-EL M4 0.7 7 8.1 8 8 40 11.7 380 418 CAD カート 在庫品
SHB-M4-45-EL M4 0.7 7 8.1 8 8 45 13.3 380 418 CAD カート 在庫品
SHB-M4-50-EL M4 0.7 7 8.1 8 8 50 15 380 418 CAD カート 在庫品
SHB-M4-60-EL M4 0.7 7 8.1 8 8 60 18.3 420 462 CAD カート 在庫品
SHB-M4-70-EL M4 0.7 7 8.1 8 8 70 21.7 420 462 CAD カート 在庫品
SHB-M4-80-EL M4 0.7 7 8.1 8 8 80 25 420 462 CAD カート 在庫品
SHB-M5-20-EL M5 0.8 8 9.2 10 10 20 5.5 400 440 CAD カート 在庫品
SHB-M5-25-EL M5 0.8 8 9.2 10 10 25 7.7 400 440 CAD カート 在庫品
SHB-M5-30-EL M5 0.8 8 9.2 10 10 30 9.8 400 440 CAD カート 在庫品
SHB-M5-35-EL M5 0.8 8 9.2 10 10 35 12 400 440 CAD カート 在庫品
SHB-M5-40-EL M5 0.8 8 9.2 10 10 40 14 400 440 CAD カート 在庫品
SHB-M5-45-EL M5 0.8 8 9.2 10 10 45 16.3 400 440 CAD カート 在庫品
SHB-M5-50-EL M5 0.8 8 9.2 10 10 50 18.4 400 440 CAD カート 在庫品
SHB-M5-60-EL M5 0.8 8 9.2 10 10 60 22.8 430 473 CAD カート 在庫品
SHB-M5-70-EL M5 0.8 8 9.2 10 10 70 27.1 430 473 CAD カート 在庫品
SHB-M5-80-EL M5 0.8 8 9.2 10 10 80 31.4 430 473 CAD カート 在庫品
SHB-M5-90-EL M5 0.8 8 9.2 10 10 90 35.7 430 473 CAD カート 在庫品
SHB-M5-100-EL M5 0.8 8 9.2 10 10 100 40 430 473 CAD カート 在庫品
SHB-M6-25-EL M6 1 10 11.5 12 12 25 11 500 550 CAD カート 在庫品
SHB-M6-30-EL M6 1 10 11.5 12 12 30 14.5 500 550 CAD カート 在庫品
SHB-M6-35-EL M6 1 10 11.5 12 12 35 18 500 550 CAD カート 在庫品
SHB-M6-40-EL M6 1 10 11.5 12 12 40 21.4 500 550 CAD カート 在庫品
SHB-M6-45-EL M6 1 10 11.5 12 12 45 25 500 550 CAD カート 在庫品
SHB-M6-50-EL M6 1 10 11.5 12 12 50 28.4 500 550 CAD カート 在庫品
SHB-M6-60-EL M6 1 10 11.5 12 12 60 35.4 550 605 CAD カート 在庫品
SHB-M6-70-EL M6 1 10 11.5 12 12 70 42.3 550 605 CAD カート 在庫品
SHB-M6-80-EL M6 1 10 11.5 12 12 80 49.3 550 605 CAD カート 在庫品
SHB-M6-90-EL M6 1 10 11.5 12 12 90 56.2 550 605 CAD カート 在庫品
SHB-M6-100-EL M6 1 10 11.5 12 12 100 63.2 550 605 CAD カート 在庫品
SHB-M6-120-EL M6 1 10 11.5 12 12 120 77 650 715 CAD カート 在庫品
SHB-M6-150-EL M6 1 10 11.5 12 12 150 98 650 715 CAD カート 在庫品
SHB-M8-35-EL M8 1.25 13 15 16 16 35 27 550 605 CAD カート 在庫品
SHB-M8-40-EL M8 1.25 13 15 16 16 40 33 550 605 CAD カート 在庫品
SHB-M8-45-EL M8 1.25 13 15 16 16 45 39.3 550 605 CAD カート 在庫品
SHB-M8-50-EL M8 1.25 13 15 16 16 50 45.4 550 605 CAD カート 在庫品
SHB-M8-60-EL M8 1.25 13 15 16 16 60 57.7 690 759 CAD カート 在庫品
SHB-M8-70-EL M8 1.25 13 15 16 16 70 70 690 759 CAD カート 在庫品
SHB-M8-80-EL M8 1.25 13 15 16 16 80 82.2 690 759 CAD カート 在庫品
SHB-M8-90-EL M8 1.25 13 15 16 16 90 94.4 690 759 CAD カート 在庫品
SHB-M8-100-EL M8 1.25 13 15 16 16 100 106.7 690 759 CAD カート 在庫品
SHB-M8-120-EL M8 1.25 13 15 16 16 120 131.2 770 847 CAD カート 在庫品
SHB-M8-150-EL M8 1.25 13 15 16 16 150 168 770 847 CAD カート 在庫品
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
SHB-EL スティール製
M(並目):M3、M4
SHB-EL スティール製
M(並目):M5-M8
本体 SUM24L
無電解ニッケルメッキ
SUM22
無電解ニッケルメッキ

特長

  • 両側めねじの六角支柱。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角支柱にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります