寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | d | d1 | B | C(約) | Lm | Lf | d max. |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHVAS-M3-15 | M3 | 0.5 | 15 | 1.2 | 1.5 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 1.2 | 3.6 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 1.2 | 1.5 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 1.2 | 4.8 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M3-25 | M3 | 0.5 | 25 | 1.2 | 1.5 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 1.2 | 6 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M3-30 | M3 | 0.5 | 30 | 1.2 | 1.5 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 1.2 | 7.2 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M3-35 | M3 | 0.5 | 35 | 1.2 | 1.5 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 1.2 | 8.4 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M3-40 | M3 | 0.5 | 40 | 1.2 | 1.5 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 1.2 | 9.6 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 6.5 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 8.2 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 9.8 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-35 | M4 | 0.7 | 35 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 11 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-40 | M4 | 0.7 | 40 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 13 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-45 | M4 | 0.7 | 45 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 15 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-50 | M4 | 0.7 | 50 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 16 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-60 | M4 | 0.7 | 60 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 20 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-70 | M4 | 0.7 | 70 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 23 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-80 | M4 | 0.7 | 80 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 26 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 8.3 | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 10 | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 13 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 15 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 17 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-45 | M5 | 0.8 | 45 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 19 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-50 | M5 | 0.8 | 50 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 21 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-60 | M5 | 0.8 | 60 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 25 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-70 | M5 | 0.8 | 70 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 30 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-80 | M5 | 0.8 | 80 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 34 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-90 | M5 | 0.8 | 90 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 38 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-100 | M5 | 0.8 | 100 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 43 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 2 | 1.5 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 16 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 2 | 1.5 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 20 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 2 | 1.5 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 23 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 2 | 1.5 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 26 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M6-45 | M6 | 1 | 45 | 2 | 1.5 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 30 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 2 | 1.5 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 33 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M6-60 | M6 | 1 | 60 | 2 | 1.5 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 40 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M6-70 | M6 | 1 | 70 | 2 | 1.5 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 46 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M6-80 | M6 | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 53 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M6-90 | M6 | 1 | 90 | 2 | 1.5 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 60 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M6-100 | M6 | 1 | 100 | 2 | 1.5 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 66 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M6-120 | M6 | 1 | 120 | 2 | 1.5 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 80 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M6-150 | M6 | 1 | 150 | 2 | 1.5 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 100 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 2 | 1.5 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 39 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 2 | 1.5 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 44 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M8-45 | M8 | 1.25 | 45 | 2 | 1.5 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 50 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 2 | 1.5 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 56 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M8-60 | M8 | 1.25 | 60 | 2 | 1.5 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 67 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M8-70 | M8 | 1.25 | 70 | 2 | 1.5 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 79 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M8-80 | M8 | 1.25 | 80 | 2 | 1.5 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 90 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M8-90 | M8 | 1.25 | 90 | 2 | 1.5 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 101 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M8-100 | M8 | 1.25 | 100 | 2 | 1.5 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 113 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M8-120 | M8 | 1.25 | 120 | 2 | 1.5 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 136 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M8-150 | M8 | 1.25 | 150 | 2 | 1.5 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 170 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SHVAS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 2本以上の六角支柱を連結して使用することもできます。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡使用例
ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。