寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M3-4-HB | M3 | 0.5 | 4 | 6 | 5 | 0.14 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-5-HB | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 5 | 0.17 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-6-HB | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 5 | 0.2 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-8-HB | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 5 | 0.27 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-10-HB | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 5 | 0.34 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-12-HB | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 5 | 0.41 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-5-HB | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 5 | 0.22 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-6-HB | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 5 | 0.26 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-8-HB | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 5 | 0.35 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-10-HB | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 5 | 0.44 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-12-HB | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 5 | 0.53 | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-15-HB | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 5 | 0.66 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-6-HB | M5 | 0.8 | 6 | 8 | 5 | 0.32 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-8-HB | M5 | 0.8 | 8 | 8 | 5 | 0.42 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-10-HB | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 5 | 0.53 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-12-HB | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 5 | 0.63 | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-15-HB | M5 | 0.8 | 15 | 8 | 5 | 0.79 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-18-HB | M5 | 0.8 | 18 | 8 | 5 | 0.95 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-20-HB | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 5 | 1.1 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-15-HB | M6 | 1 | 15 | 10 | 5 | 1.2 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-18-HB | M6 | 1 | 18 | 10 | 5 | 1.4 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-20-HB | M6 | 1 | 20 | 10 | 5 | 1.6 | 4,340 | 4,774 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-20-HB | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5 | 2.6 | 5,790 | 6,369 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-25-HB | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5 | 3.2 | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-30-HB | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5 | 3.9 | 7,790 | 8,569 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SPE-HB | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
特長
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ